El control de turbomaquinaria (TMC) incorpora tecnología de control y visualización comercial estándar para una rápida instalación y resolución de problemas a un costo total de propiedad más bajo. Las soluciones para los compresores de una etapa y las turbinas de vapor de una y dos válvulas están todas preconfiguradas con algoritmos de control de TMC comprobados. Estas soluciones ofrecen amplias capacidades de comunicación y diagnóstico para un mayor tiempo productivo.
Control de trenes optimizado
Conocimientos profundos comprobados sobre aplicaciones y tecnología de control
Con nuestros sistemas de TMC coordinados, puede lograr un control de trenes optimizado. A través de este control, puede aumentar la eficiencia, lo que reduce el tiempo y los costos que se necesitan para respaldar y mantener el sistema. Además, nuestra solución permite:
- mejorar la estabilidad de la unidad y la capacidad de respuesta;
- automatizar la puesta en marcha y la interrupción;
- brindar mayor flexibilidad operativa y mayor rendimiento de la planta; y
- brindar una visión concisa de los parámetros de turbomaquinaria clave.
Regulador de turbinas de vapor
Control completo para aplicaciones de turbina de vapor de una y dos válvulas
Con un ensamblaje preprogramado que permite una instalación sencilla, nuestro regulador de turbinas de vapor incorpora tecnología avanzada y mayor funcionalidad al control de turbinas de vapor.
Conocimientos profundos sobre la industria y las aplicaciones
Con décadas de experiencia y una amplia gama de instalaciones exitosas, hemos suministrado miles de sistemas de control de turbomaquinaria en todo el mundo.
Nuestras soluciones de control de turbomaquinaria pueden ayudarlo a maximizar la producción y abarcan una variedad de industrias como las siguientes: