Variador Modbus

Tenga en cuenta estas pautas al trabajar con controladores Modbus.

Protocolos

El variador de comunicación Modbus admite estos protocolos:
  • Modbus TCP
    . Modo de acceso al Socket TCP.
  • Modbus RTU
    . Modo de acceso al puerto serie.

Tipos de datos

El variador de comunicación Modbus admite estos tipos de datos:
Tipo de datos
Longitud
Bool
1 bit
Byte
1 byte
SByte
1 byte
UInt16
2 bytes
Int16
2 bytes
UIn32
4 bytes
Int32
4 bytes
Uint64
8 bytes
Int64
8 bytes
Float
4 bytes
Double
8 bytes
String
80 caracteres de forma predeterminada
Array

Áreas de datos

El variador de comunicación Modbus admite estas áreas de datos:
Área
Código de función de Modbus (Hex)
Direccionamiento
Tipo de datos
Acceso
Rangos
Bobinas simples
01 Lectura
05 Escritura (Única)
Coil Status
Boolean
Lectura/Escritura
0-65535
Bobinas
01 Lectura
15 Escritura (múltiple)
Coil Status
Boolean
Lectura/Escritura
0-65535
Entradas discretas
02 Lectura
Input Status
Boolean
Solo lectura
0-65535
Registro único
03 Lectura
06 Escritura
Holding Register
Palabra
Lectura/Escritura
0-65535
Registro múltiple
03 Lectura
10 Escritura
Holding Register
Palabra
Lectura/Escritura
0-65535
Input Register
04 Lectura
Input Register
Palabra
Solo lectura
0-65535
CONSEJO: El direccionamiento puede variar de un dispositivo a otro. Para obtener más información, consulte la documentación del dispositivo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.