Variador S7TCP

Tenga en cuenta estas directrices cuando trabaje con el variador S7TCP.

Controladores compatibles

El variador es compatible con las siguientes familias de controladores:
Series del controlador y modos de importación de etiquetas compatibles
Series del controlador
Importación de etiquetas en línea
Importación de etiquetas fuera de línea
Siemens® S7-1200 Series
Yes
Yes
Siemens® S7-1500 Series
Yes
Yes
Siemens® S7-300 Series
Yes
Siemens® S7-400 Series
Yes

Importación de etiquetas de controlador

El variador solo es compatible con estructuras no optimizadas.
Puede importar etiquetas en los siguientes modos:
Modo en línea
Utilice el modo en línea para importar etiquetas directamente desde el controlador en tiempo de diseño o de ejecución.
IMPORTANTE:
Antes de importar etiquetas desde un controlador:
  • Establezca el
    Nivel de acceso
    a una opción de
    Acceso completo
    .
  • Habilite la opción
    Permitir acceso con comunicación PUT/GET desde el homólogo remoto
    .
  • Si corresponde, deshabilite la opción
    Solo permitir comunicaciones PG/PC y HMI seguras
    .
Para obtener más información, consulte la documentación del producto.
Modo fuera de línea
Utilice el modo fuera de línea para importar etiquetas desde estos archivos de proyecto:
ap13
,
ap14
,
ap15
,
ap16
,
ap17
,
ap18
.
IMPORTANTE:
Antes de importar etiquetas desde un archivo de proyecto:
  • Asegúrese de que el archivo de proyecto se compile con la propiedad
    Acceso optimizado a bloques
    habilitada.
  • Si el proyecto tiene varios programas, elija el programa desde el que desea importar las etiquetas.
Para obtener más información, consulte la documentación del producto.

Tipos de datos

El variador es compatible con los siguientes tipos de datos:
Tipo de datos del controlador
Tipo de datos de
FactoryTalk Optix
Longitud
Notas
BOOL
BOOL
1 BIT
BYTE
BYTE
1 BYTE
WORD
UINT16
2 BYTES
DWORD
UINT32
4 BYTES
LWORD
UINT64
8 BYTES
SINT
SBYTE
1 BYTES
INT
INT16
2 BYTES
DINT
INT32
2 BYTES
USINT
BYTE
1 BYTE
UINT
UINT16
2 BYTES
UDINT
UINT32
4 BYTES
LINT
INT64
4 BYTES
ULINT
UINT64
8 BYTES
REAL
FLOAT
4 BYTES
LREAL
DOUBLE
8 BYTES
S5TIME
UINT32
2 BYTES
Para obtener más información sobre la base de tiempo, consulte la documentación del producto.
TIME
DURATION
4 BYTES
LTIME
DURATION
8 BYTES
DATE
DATE
2 BYTES
TIME_OF_DAY(TOD)
UTC TIME
4 BYTES
LTIME_OF_DAY(LTOD)
UTC TIME
8 BYTES
DATE_AND_TIME(DT)
DATE TIME
8 BYTES
DTL
Struct
12 BYTES
CHAR
SByte
1 BYTES
WCHAR
UINT16
2 BYTES
STRING
STRING-MAX254
LENGTH +2 BYTES
Un operando del tipo de datos STRING ocupa dos bytes más de la longitud máxima especificada en la memoria. Para obtener más información, consulte la documentación del producto.
WSTRING
STRING-MAX 254
LENGTH+2 WORDS
Un operando del tipo de datos WSTRING ocupa dos WORD más en la memoria que la longitud máxima especificada. Para obtener más información, consulte la documentación del producto.
STRUCT
STRUCT
Timer
UINT32
4 BYTES
COUNTER
UINT16
2 BYTES
IEC_Timer
Struct
16 BYTES
IEC_LTimer
Struct
32 BYTES
IEC_SCounter
Struct
3 BYTES
IEC_USCounter
Struct
3 BYTES
IEC_Counter
Struct
6 BYTES
IEC_UCounter
Struct
6 BYTES
IEC_DCounter
Struct
12 BYTES
IEC_UDCounter
Struct
12 BYTES
IEC_LCounter
Struct
24 BYTES
IEC_ULCounter
Struct
24 BYTES
ARRAY
Type[Length]
ARRAY 2 Dimensionale
Type[Rows, Columns]
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.