Formato de nodo primario

Si se establece un vínculo dinámico entre dos nodos del mismo tipo de datos, puede establecer el formato del nodo primario.
Los tipos de datos del nodo de origen utilizados para establecer el formato del nodo primario incluyen:
Tipo de datos del nodo de origen
Formato de nodo primario
Descripción
Ejemplo
  • Int16
  • Int32
  • Int64
  • Integer
  • UInt16
  • UInt32
  • UInt64
  • UInteger
0 (1234)
Representación decimal, sin el separador de miles
7.989
7989
Hexadecimal (ff)
Representación hexadecimal
45
2d
Octal
Representación octal
80
55
Binario
Representación binaria
45
10010110
FloatDouble
0,# (1234,5)
Redondeo al primer lugar decimal
  • 59,78
    59,8
  • 59,2
    59,2
  • 3152,9
    3.152,9
0,## (1234,56)
Redondeo al segundo lugar decimal
  • 45,33994
    45,34
  • 1,8
    1,8
  • 1245,68
    1.245,68
0,### (1234,56)
Redondeo a tres lugares decimales
  • 4,5779
    4,578
  • 3,14
    3,14
  • 1528,65
    1.528,65
0.0 (1234.0)
Representación con exactamente un lugar decimal
  • 5,68
    5,7
  • 5,1
    5,1
  • 9597,77
    9.597
0.00 (1234.00)
Representación con exactamente dos lugares decimales
  • 5,3
    5,30
  • 10,65
    10,65
  • 5789,564
    5.789,56
0.000 (1234.000)
Representación con exactamente tres lugares decimales
  • 70,4
    70,400
  • 87,7897
    87,790
  • 31529,7879
    31.529,788
DateTime
hh:mm
Formato de fecha/hora, t
05:30
dd/MM/aa
Formato de fecha/hora, d
01/05/19
hh:mm:ss
Formato de hora de fecha extendida, T
06:01:58
d MMM aaaa
Fecha extendida, formato D
1 gen 2019
dd/MM/aa, hh:mm
Fecha/hora extendida, formato g
01/07/2016, 12:59
d MMM aaaa, hh:mm:ss
Diseño de fecha/hora general, formato F
1 feb 2019, 6:15:28
aaaa-MM-ddThh:mm:ss.0000000Z
Estándar ISO 8601, formato o u O
2019-01-07T00:00:00.0000000Z
Duration
[d.]hh:mm:ss[.0000000]
Formato c
2.09:10:2006:10:20
[d:]h:mm:ss[,0000000]
Formato corto general, g
4:9:10:20
d:hh:mm:ss,0000000
Formato extendido general, G
4:09:20:15,0000000
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.