- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Imagen de varios estados
Un objeto que puede tener varios estados de imagen en función del valor de entrada. Cada estado de imagen puede hacer referencia a una imagen diferente y puede tener una opacidad específica. Si el valor introducido no se corresponde con ningún estado de la imagen, se utiliza el valor predeterminado (primer estado definido).
Ejemplo
Estado 0: 100 % de opacidad

Estado 1: 50 % de opacidad

Estado 3: 25 % de opacidad

Entregue su opinión