InformationModel.MakeObject(browseName)
Crea un objeto de proyecto del tipo
BaseObject
y devuelve un objeto C# IUAObject
correspondiente.static IUAObject MakeObject(browseName);
Argumentos
- browseName(QualifiedName)
- ElBrowseNamedel nuevo objeto.
Retornos
- IUAObject
- Un objeto C# que corresponde al objeto de proyecto creado.
Ejemplo
El siguiente ejemplo muestra una API que crea un objeto
Motor
y devuelve un objeto C# correspondiente, que se asigna a la variable motor
. A continuación, el objeto Motor
se agrega al nodo primario de NetLogic.var motor = InformationModel.MakeObject("Motor"); Owner.Add(motor);
Entregue su opinión