IUAVariable.SetDynamicLink(source, mode)
Establezca un vínculo dinámico al origen de la variable que se pasa en el primer argumento. El segundo argumento es opcional y establece el modo de vínculo dinámico.
void SetDynamicLink(IUAVariablesource, DynamicLinkModemode);
Argumentos
- source(IUAVariable)
- BrowseNamede la variable de origen.
- mode(DynamicLinkMode)
- Un argumento opcional que especifica el modo de vínculo dinámico.Los siguientes modos de vínculos dinámicos están disponibles:
- DynamicLinkMode.Read(default)
- Lectura (del nodo de origen al primario).
- DynamicLinkMode.Write
- Escritura (de primario a origen).
- DynamicLinkMode.ReadWrite
- Lectura y escritura (bidireccional).
- ResourceURI
- Un objeto C# que contiene la ruta indicada en el argumento.
Ejemplo
El siguiente ejemplo muestra una API que establece un vínculo dinámico de lectura en la propiedad
Speed
(cuyo nodo está representado por SpeedVariable
) del objeto Motor1
. El origen del vínculo es la propiedad Text
del objeto SpeedLabel
:var myObj = Owner.Get<Motor>("Motor1"); var speedValue = Owner.GetObject("SpeedLabel").GetVariable("Text"); myObj.SpeedVariable.SetDynamicLink(speedValue, DynamicLinkMode.Read);
Entregue su opinión