Nuestros disyuntores de caja moldeada tienen varios tamaños de estructura para ajustarse a las capacidades de corriente nominal y las capacidades de corte requeridas. Estos disyuntores brindan protección a los circuitos contra sobrecarga, cortocircuitos y fallos de tierra. Se pueden combinar con nuestros arrancadores de motor NEMA e IEC, relés de sobrecarga y contactores.