Nuestros sistemas de conexión tipo micro de CA Boletín 889R incluyen conectores de 2, 3, 4, 5 u 8 pines estándares del sector para los componentes con alimentación de CA. Los cables con un conector y los cable con conectores incluyen conectores sobremoldeados y están disponibles en distintas configuraciones. Bifurcadores y tes, cajas de distribución, cables en V e Y, conectores enchufables en campo y receptáculos para montaje en panel son un complemento completo para la línea y agregan aún más flexibilidad a su cableado de campo.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/889r-acmicrocordsetspatchcordsfamily-front1-large-312w255h.jpg)
Cables con un conector & cable con conectores tipo micro de CA
Los cables con un conector tipo micro de CA boletín 889 proporcionan una conexión segura para sensores de proximidad, finales de carrera, sensores fotoeléctricos y otros dispositivos de campo. Los cables pueden ser 22 AWG o 18 AWG, blindados o sin blindaje, con conectores rectos o rectangulares. También están disponibles cables en espiral especiales para aplicaciones con equipos móviles.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/898r-acmicrosplitter-right1-large-312w255h.jpg)
Bifurcadores & conectores en T
Nuestros bifurcadores y tes están diseñados para utilizarse con módulos de CA MDSA Bulletin 198. El cuerpo de poliuretano (PUR) proporciona resistencia a aceite y productos químicos. Las tuercas de acoplamiento de trinquete ofrecen resistencia a la vibración superior.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871a-t-acmicroscrewterminal-right1-large-312w255h.jpg)
Terminales de tornillos tipo micro de CA
Nuestros terminales de tornillos tipo micro de CA Bulletin 871A y 889 son conectores pasivos instalables en el campo para utilizarse con un cable sin terminación. Nuestras cajas de terminales estilo tres pines contienen terminales de tornillos para el ensamblaje rápido y sencillo de cables QD personalizados en la planta. Las cajas de terminales pueden ser macho o hembra, rectas o rectangulares y están disponibles para distintos diámetros de cable.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/888r-m-acmicropanelmountreceptacle-right1-large-312w255h.jpg)
Receptáculos para montaje en panel tipo micro de CA
Nuestros receptáculos para montaje en panel tipo micro de CA Bulletin 888 están diseñados para instalación tipo mamparo o en panel. Están disponibles en versiones de doble ranura de 3, 4 y 5 pines, macho o hembra, con tuercas de 1/2 pulgada NPT o M14X1 para una conexión rápida y fácil para desconectar rápido los conectores de acoplamiento.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/898r-36ps-n9-acmicrodistributionbox-left1-large-312w255h.jpg)
Cajas de distribución tipo micro de CA
Nuestras cajas de distribución tipo micro de CA Bulletin 898 son pasivas y permiten la conexión de varios dispositivos a un sistema de control a través de un solo cable flexible. Cada caja dispone de receptáculos hembra con thread interna (4, 6 u 8, según el modelo) para la conexión rápida y sencilla a conectores de empalme de desconexión rápida.