Nuestros bloques de terminales NEMA ofrecen un cableado fácil con destornilladores de tamaño estándar, verificación visual sencilla de la posición correcta de los cables y marcado fácil. La mayoría de Los bloques NEMA está disponible preensamblada en un canal de montaje de separación, completa con una fijación de extremo, abrazadera de retención y una barrera final. Hay cuatro tipos de bloques de terminales NEMA: construcción abierta, indicador de voltaje, fusible e interruptor de aislamiento.
Bloques de terminales portafusibles
Nuestros bloques de terminales portafusibles Bulletin 1492 proporcionan una manera simple de agregar protección contra sobrecorriente a un circuito. El indicador de estado se enciende cuando el fusible se funde, lo que ayuda a acelerar la resolución de problemas. El bloque de fusibles tipo GMT tiene un indicador de alarma visual que también actúa como un contacto de salida para una señal eléctrica cuando el fusible se funde.
Bloques de terminales de indicación de voltaje NEMA
Nuestros bloques de terminales de indicación de voltaje NEMA Bulletin 1492 proporcionan indicación de voltaje visual en los terminales superiores e inferiores.
Bloques de terminales de construcción abierta
Nuestros bloques de terminales de construcción abierta Bulletin 1492 (estilos C y F) permiten una verificación visual de que el cable está posicionado correctamente en el área de la abrazadera. Puede usar un destornillador estándar para cablear los bloques. Los bloques estilo C y F se montan con mayor seguridad en el riel Allen-Bradley®; algunos también se montan en el riel DIN. Varios bloques estilo C aceptan marcaciones encajables para la identificación de cables largos.
Bloques de terminales de interruptor de aislamiento
Nuestros bloques de terminales de interruptor de aislamiento Bulletin 1492 proporcionan aislamiento del circuito eléctrico positivo. Están disponibles en estilo abierto y de alta densidad.