Sistemas de control de seguridad GuardPLC
Nuestros sistemas de control de seguridad GuardPLC™ ofrecen velocidad superior en el rendimiento efectivo y la funcionalidad de red del PLC. Estos controladores cumplen con estándares mundiales de PLC y con estándares globales en cuanto a seguridad funcional. Esta familia es ideal para la detección en aplicaciones de velocidad, dirección, velocidad cero, temperatura, presión y flujo. Estos controladores se comunican en una red de comunicaciones Safe Ethernet con certificación TÜV para uso en aplicaciones de seguridad hasta EN954 categoría 4 y SIL 3.