Nuestras computadoras para zona peligrosa son la mejor oferta del mercado gracias a sus certificaciones para zona peligrosa y su capacidad para resistir las temperaturas más extremas. En industrias tales como petróleo y gas, productos químicos y minería se usan materiales potencialmente explosivos en lugares donde los accesorios están expuestos a condiciones hostiles. Estas computadoras están diseñadas para resistir temperaturas extremas difíciles. Las computadoras cuentan con clasificación IECEx, ATEX, INMETRO y UL para zonas peligrosas. Pantallas capacitivas proyectadas (PCAP) y terminales táctiles resistentes analógicos disponibles.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/haz-loc-computers-integrated-display-for-web--large-312w255h.jpg)
Computadoras con pantalla integrada de zona peligrosa
Las computadoras con pantalla integrada de zona peligrosa boletín 6181X cuentan con clasificación IECEx, ATEX Categoría 3 (para gas y polvo) y UL Listed para zonas peligrosas Clase I División 2. Estas computadoras para montaje en panel cuentan con clasificación para ambientes difíciles. Las unidades con pantalla a colores TFT de 12.1 pulgadas ofrece opciones de pantalla táctil resistente y capacitiva proyectada (PCAP). Es legible a la luz del sol y cuenta con otras características que hacen que estas computadoras sean indispensables para mantener los niveles de productividad en ambientes de trabajo de zonas peligrosas.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/6181x-nondisplaycomputer-left1-large-312w255h.jpg)
Computadoras sin pantalla de zona peligrosa
Las computadoras sin pantalla de zona peligrosa boletín 6181X y 1200XT cuentan con clasificación IECEx, ATEX Categoría 3 (para gas y polvo) y UL Listed para zonas peligrosas Clase I División 2. Estas computadoras para montaje en pared cuentan con clasificación para ambientes difíciles.
![Main Image](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/VersaView-5000-Hazardous-rt.1920.png)
Computadoras para zona peligrosa sin pantalla con procesador Atom
Nuestra gama VersaView 5000 dispone de computadoras compactas con procesador Intel Atom que cuentan con la certificación Clase 1 División 2 emitida por UL y la certificación categoría 2 de ATEX. Estas unidades también están disponibles con la opción de revestimiento conformado de protección.