Diseñar y exportar a EE. UU. o Canadá el gabinete de control más simple puede ser un reto. Esto no significa que a usted, o a las compañías europeas en general, les haya resultado imposible exportar a los EE. UU. o Canadá pero, seguramente, estará de acuerdo con que el proceso pocas veces es simple y hay muchas razones para ello.
- Overview
Diferencias
Las diversas normas establecidas con el paso de los años en diferentes industrias y regiones han llevado a enfoques radicalmente distintos. Definiciones como “Circuito derivado” y “Alimentador”, o “Protección suplementaria” y “Circuito de energía limitada”, los cuales son pilares del sistema norteamericano, no tienen un equivalente en el diseño de instalaciones industriales según las normativas europeas. El motivo de esto no es un simple problema de diferencias terminológicas, sino que se debe a un enfoque conceptual diferente.
El éxito en sus metas
Incluso después de estudiar el asunto en profundidad, sería difícil adoptar una lógica tan diferente de la nuestra excepto mediante una capacitación básica que nos permitiera comprender los orígenes de estas diferencias. Nuestro principal objetivo es unir dos culturas, la europea y la norteamericana, las cuales, a pesar de haberse desarrollado de maneras radicalmente diferentes con el paso de los años, tienen una meta en común: un código de diseño mutuo capaz de establecer normas para la seguridad del operador.
Programa de estándares norteamericanos
Con un enfoque especial en las normativas que rigen los componentes y equipos industriales, y destinadas a principiantes y profesionales experimentados, nuestro trabajo tiene en cuenta tanto las necesidades de los constructores de paneles y como las de los fabricantes de equipos originales, e incluye información útil sobre:
- Circuitos de alimentación eléctrica
- Sistemas incorporados
- Circuitos auxiliares relacionados
- Protección y control de motores eléctricos
Entidades/Organizaciones relacionadas
Regulaciones y entidades federales
Entidades federales
Reglamentos
Actores clave
Asociaciones
Laboratorios de Pruebas Reconocidos a Nivel Nacional (NRTL)
Listado de normas UL para productos de control industrial
Si está construyendo según el estándar UL 508A, este documento le brinda información completa sobre los productos de control industrial Allen‑Bradley. Todas las entradas contienen un estándar UL relevante, categoría y número de archivo con las descripciones de la categoría de UL y los párrafos de UL 508A (2103) relevantes
Lea el documento para obtener más información sobre:
- Estándar UL según el tipo de producto
- Números de control de categoría
- Números del listado de archivos de UL
- Referencia cruzada al estándar UL 508A (panel)
- Números de pieza de Rockwell Automation
Herramienta gratuita de SCCR
Determinar la SCCR de una aparamenta de conexión de control o de un panel de control industrial completo puede convertirse en un reto, sobre todo si no se tienen en cuenta las consideraciones adecuadas durante las fases iniciales del proceso de selección de componentes.
Esta herramienta brinda soluciones coordinadas de circuito derivado de alta falla para arrancadores de motor, arrancadores suaves y unidades de componentes.
Recomendado para usted