Los cables Kinetix® Bulletin 2090 son una familia completa de cables flexibles estándar y continuos, equipados con conectores DIN SpeedTEC® para una conexión rápida de un cuarto de vuelta. Conecte de forma segura sus servomotores y accionadores con estos cables, que están certificados con los estándares globales más actualizados, incluida la clasificación de canaletas de cables, clasificación de instalaciones expuestas, clasificación IP67, DESINA y UL. Los cables Kinetix están diseñados para trabajar en cualquier tipo de aplicación de movimiento exigente, lo que simplifica el diseño de sus máquinas y ayuda a minimizar los tiempos de mantenimiento.
Descripción general
Cables individuales
- Admiten motores serie VP y servovariadores Kinetix 5700 y Kinetix 5500.
- Proporcionan alimentación eléctrica y retroalimentación en un cable que reduce el tiempo de configuración, el tiempo improductivo y el número de partes que deben ser gestionadas.
- Incluyen opciones de alimentación eléctrica, freno y retroalimentación de motor de un solo cable disponibles desde 18 a 6 AWG.
- El diseño de baja capacitancia maximiza la densidad de potencia del sistema.
- Ofrecen un par de datos de comunicación de encoder con rechazo al ruido de avanzada.
- Cumplen con el estándar de cables DESINA para los colores de forros, lo que facilita la rápida identificación del propósito de un cable en la planta
- Utilizan un conector de extremo del motor DIN SpeedTEC para una conexión rápida de un cuarto de vuelta y las opciones de conexión del extremo del variador del conductor libre o del conector del receptáculo de extensión.
- Incluyen conductores con codificación de colores IEC, NFPA79 y UL
- Cables individuales de PVC y de PUR libres de halógeno
- Consisten en opciones de materiales PUR (poliuretano) o PVC (cloruro de polivinilo) libres de halógenos, elegidos por su durabilidad mecánica y química.
- Presentan una trenza de cobre estañado que ofrece una cobertura del 85% y fue probada para un funcionamiento EMC/EMI excelente, además, permite conductores de alimentación eléctrica y señales en un solo cable.
- Ofrecen opciones flexibles continuas y de extensión flexible continua que son adecuadas para 8 millones de ciclos flexibles con un radio de curvatura de 7x OD.
- Cables individuales TPE
- Consisten en elastómero termoplástico con propiedades mecánicas y químicas superiores.
- Presentan una trenza de cobre estañado con cinta de aluminio/poliéster, que ofrece una cobertura del 100% para un funcionamiento EMC/EMI excelente.
- Ofrecen cables flexibles continuos y de extensión flexible continua de 10 AWG, 14 AWG y 18 AWG que son adecuados para 20 millones de ciclos flexibles con un radio de curvatura de 10x OD. Los cables flexibles continuos y de extensión flexible continua de 6 AWG y 8 AWG son adecuados para 6.5 millones de ciclos flexibles con un radio de curvatura de 10x OD.
Cables de retroalimentación y alimentación eléctrica
- Admiten servomotores Kinetix VPC, MPM, MPF, MPS, HPK y RDB, actuadores lineales Kinetix MPAS/MPMA, cilindros eléctricos Kinetix MPAR y MPAI, propulsores lineales serie LDAT, motores lineales LDC-Series™ y LDL-Series™, y servovariadores Kinetix 5500, 5700, 5100, 6200/6500, 6000 y 300/350.
- Incluyen cables de alimentación eléctrica con opciones de freno que están disponibles desde 16 a 2 AWG y cables de retroalimentación con un diámetro del forro del cable más pequeño para hacer más fácil la canalización a través de los conductos.
- Incluyen cables de retroalimentación con opciones de conductor libre o conector moldeado (D-sub) en el extremo del variador.
- Consisten en un material de mezcla de vinilo TPE y PVC.
- Utiliza conectores de extremo del motor DIN SpeedTEC para una conexión rápida de un cuarto de vuelta y las opciones de conexión del extremo del variador del conductor libre, del conector del receptáculo de extensión o conector D-sub.
- Ofrecen una cobertura de trenza del 100% para obtener el mejor rendimiento de EMC.
- Cumplen con el estándar de cables DESINA para los colores de forros, lo que facilita la rápida identificación del propósito de un cable en la planta
- Incluyen conductores con codificación de colores IEC, NFPA79 y UL
- Ofrecen cables flexibles continuos y de extensión flexible continua 8 AWG, 10 AWG, 14 AWG y 16 AWG que son adecuados para 20 millones de ciclos flexibles con un radio de curvatura de 12x OD
Cables de retroalimentación y alimentación eléctrica TLP
- Admiten servovariadores Kinetix 5100 y motores TLP
- Incluyen opciones separadas de cables de alimentación eléctrica, freno y retroalimentación (para algunos tamaños de motores) de 18 a 4 AWG.
- Consisten en materiales PVC.
- Ofrecen una serie de opciones de extremos de variadores: alimentación eléctrica y freno de motor con conductores libres o receptáculo de extensión, cable de retroalimentación con caja de batería integrada y conector premoldeado o receptáculo de extensión.
- Utilizan dos tipos de conexiones de extremo del motor que dependen del tamaño del motor: conectores rectangulares para 16 AWG y 18 AWG, y conectores de estilo militar para 16 a 4 AWG.
- Utilizan el diseño de baja capacitancia para maximizar la densidad de alimentación eléctrica del sistema.
- Ofrecen una cobertura de trenzas del 85% para el rendimiento de EMC.
Selección de productos
Catalog Number | Descripción | Más vendido | Lifecycle | Quick Actions |
---|---|---|---|---|
2090-CTPB-MADF-18F15 | TLP cable and connector kit | Active | ||
2090-CTPW-MDET-08F10 | TLP cable and connector kit | Active | ||
2090-CTPW-MDET-08F03 | TLP cable and connector kit | Active | ||
2090-CTPB-MDDF-12F20 | TLP cable and connector kit | Active | ||
2090-CTPW-MEDF-06F03 | TLP cable and connector kit | Active | ||
2090-CTFB-MFDD-CFF30 | TLP cable and connector kit | Active | ||
2090-CTFB-MAET-CFF03 | TLP cable and connector kit | Active | ||
2090-CTPW-MAET-18F03 | TLP cable and connector kit | Active | ||
2090-CTBK-MBDF-20F05 | TLP cable and connector kit | Active | ||
2090-CTFB-MADD-CFF50 | TLP cable and connector kit | Active |
- Catalog Number
- 2090-CTPB-MADF-18F15
- Descripción
- TLP cable and connector kit
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 2090-CTPW-MDET-08F10
- Descripción
- TLP cable and connector kit
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 2090-CTPW-MDET-08F03
- Descripción
- TLP cable and connector kit
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 2090-CTPB-MDDF-12F20
- Descripción
- TLP cable and connector kit
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 2090-CTPW-MEDF-06F03
- Descripción
- TLP cable and connector kit
- Lifecycle
- Active
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Informe técnico de Solución de cable de extensión de motor único para encoder HIPERFACE DSL | MOTION-WP007 |
Homologaciones
- DESINA
- NFPA 79
- REACH
- RoHS
- UL