Los cilindros eléctricos Kinetix® VPAR y Kinetix MPAR proporcionan una solución integrada con respuesta dinámica y precisa para un amplio rango de aplicaciones de movimiento lineal. Estos cilindros prolongan y retraen con posicionamiento, velocidad y fuerza altamente repetibles. Los montajes estándar del sector y las conexiones de extremo de barra le ayudan a simplificar su ensamblaje y a reducir la ingeniería, el cableado y el tiempo de puesta en marcha.
Descripción general
- Fuerza de alimentación lineal máxima de 2,500 N (562 lbs)
- Velocidades de hasta 1 m/s
- Longitudes de carrera lineales de hasta 800 mm
- Tamaños de estructura neumática de 32, 40 y 63 ISO15552
- Montajes en brida, horquilla y muñón
- Repetibilidad de posicionamiento de ± 0.02 mm
- Retroalimentación absoluta de alta resolución
- Clasificación de ciclo de servicio del 100 %
- Tornillos de bolas de tierra de precisión y cojinetes para aplicaciones severas
- Frenos de retención de 24 VCC disponibles
- Barras guía y armellas de barra
Cilindros eléctricos Kinetix VPAR
- Conecte con una conexión de un solo cable
- Brinda conectividad perfecta a los variadores Kinetix 5500 y Kinetix 5700
Cilindros eléctricos Kinetix MPAR
- Brindan conexiones de cable de retroalimentación y alimentación separadas
- Brinda conectividad perfecta a los variadores Kinetix 5100 y Kinetix 5300
- Ofrecen un kit de convertidor DSL opcional para conectarse con los variadores Kinetix 5500 y Kinetix 5700
Las aplicaciones típicas de los cilindros eléctricos Kinetix VPAR y MPAR incluyen:
- Manejo de materiales
- Llenado volumétrico y control de procesos
- Fabricación
- Presionar, halar, expulsar, prensar o sujetar piezas
- Empaquetado
- Ensamblaje electrónico
- Sistemas de inserción
- Equipos de inspección y prueba
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folleto sobre Integrated Architecture | IA-BR005 | |
Descripción de producto del servovariador Kinetix TLP y del servomotor Kinetix 5100/5300 | KNETIX-PP001 | |
Descripción de los cilindros eléctricos MP-Series | MOTION-PP004 | |
Descripción de producto del accionador eléctrico lineal VPAR | MOTION-PP018 |
Homologaciones
- Etiqueta CE
- cUL Listed
- UL Listed