Nuestros servomotores higiénicos Kinetix® VPH tienen una clasificación IP69K y están diseñados para operar en ambientes difíciles y soportar la limpieza con proyección de agua a presión. Estos servomotores de baja inercia ofrecen un rendimiento y una confiabilidad excepcionales, al tiempo que ayudan a cumplir los estándares y reglamentos de la industria.
Los servomotores higiénicos Kinetix VPH se destacan en múltiples aplicaciones y son muy fáciles de configurar, de manera que permiten optimizar cada solución de motor para que se ajuste con precisión a los requisitos particulares de cada proceso.
Descripción general
Esta plataforma de servomotores ofrece el alto rendimiento de los servomotores de baja inercia Kinetix® VPL en una carcasa higiénica de acero inoxidable grado 316 para satisfacer sus necesidades de aplicación más exigentes. Los servomotores higiénicos Kinetix VPH están diseñados para maximizar el valor de sus procesos y ayudarle a cumplir los estándares de la industria.
- Disponible en 6 tamaños de estructura: 63, 75, 100, 115, 130 y 165 mm
- Ofrece un par pico de 2.76 a 73.5 N•m (de 24.43 a 650.48 lb•in)
- Ofrece clasificación de potencia de 0.4 a 3.16 kW (0.54 a 4.23 Hp).
- Ofrece opciones de clase de voltaje de 200 V y 400 V con opción de freno de 24 V integral.
- Ofrece opciones de cable individual en el motor de 1 a 15 m (3.3 a 49.2 ft)
- Posee un diseño higiénico con envolvente de acero inoxidable grado 316 y una superficie lisa para cumplir con las pautas 3A y EHEDG.
- Clasificación IP69K para proyección de agua y certificación NSF
Impulse el rendimiento en ambientes exigentes con los servomotores higiénicos Kinetix VPH
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Descripción de producto del servomotor higiénico de Kinetix VPH | VPH-PP001B | |
Folleto sobre Integrated Architecture | IA-BR005 |
Homologaciones
- Etiqueta CE
- CSA
- C-Tick
- UL recognized