- Sujetadores y eje de acero inoxidable
- Grasa apta para la industria alimenticia en el sello del eje
- Protector de desgaste del eje endurecido que permite una prologada vida útil del eje y su sello
- Resistente revestimiento de epoxi de dos piezas apto para la industria alimenticia
- Los conectores con clasificación IP66 e IP67 se pueden girar sin el uso de herramientas
- Retroalimentación de alta resolución que permite una operación uniforme con una opción de retroalimentación absoluta
- Bobinados completamente encapsulados que ofrecen protección contra la humedad y mayor eficiencia térmica
- Opción de freno de 24 V integral
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Product Selection
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados