Los innovadores productos y soluciones de seguridad mejoran la operación funcional de su maquinaria y ayudan a aumentar la seguridad, la eficiencia y la productividad del personal. Ofrecemos una de las carteras de seguridad más amplias del sector para ayudarle a alcanzar sus objetivos de seguridad y productividad en aplicaciones de fabricación de proceso y discreta.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Mostrando
1
-
24
de
75
Resultados
0001Interfaz EtherNet/IP GuardLink
El módulo EtherNet/IP GuardLink® monitorea tres canales independientes de dispositivos habilitados con GuardLink y comunica el estado de dichos dispositivos a un controlador con clasificación de seguridad mediante una red EnterNet/IP con CIP Safety.

0002Relés de seguridad de función única, salidas retardadas
Nuestros relés de seguridad de función única con salidas retardadas se usan en aplicaciones en las que la alimentación eléctrica se debe mantener durante un período fijo después de recibir una señal de entrada.

0003Controladores de tapetes de los relés de seguridad
Nuestra unidad de control MatGuard™ monitorea todos los tapetes que están interconectados para formar una zona protegida. La zona protegida puede tener un total de 100 m² como máximo y estar compuesta de un número indefinido de tapetes.

0004Controladores Safedge 440F
Nuestros controladores Bulletin Safedge™ 440F operan con nuestros bordes de seguridad Safedge Bulletin 440F. Los controladores monitorean continuamente el accionamiento del perfil y generan una señal de salida cuando se presiona el perfil.

0005Relés de seguridad mediante monitoreo de velocidad
Nuestros relés de seguridad mediante monitorización de velocidad MSR57P están diseñados para aplicaciones de movimiento que requieren la interacción del personal durante la operación. Nuestros relés de seguridad mediante monitorización de velocidad MSR55P se usan para detección en reposo en motores monofásicos y trifásicos sin necesidad de sensores.

0006Relés de seguridad de expansión de monitoreo MSR132
Nuestros relés de seguridad para monitoreo de expansión tienen una entrada de canal individual o doble, y salidas inmediatas o con retardo a la desconexión.

0007Relés de seguridad para monitoreo de cortina óptica con muting
Nuestros relés de monitoreo de cortina de luz con silenciamiento permiten suspender de forma temporal y automática la función de seguridad si se cumplen ciertas condiciones.

0008Función única de relés de seguridad
Nuestros relés de seguridad de función única MSR100 son ideales para aplicaciones de seguridad relativamente pequeñas y de control de zona única. Están disponibles en versión electromecánica o en modelos de estado sólido para aplicaciones que implican un alto número de actuaciones.

0009Monitores de seguridad de paro de movimiento
La producción de los monitores de paro de movimiento se ha interrumpido y ya no están disponibles para la venta. Se recomienda a los clientes que migren a los relés de seguridad GSR Guardmaster®.

0010Relés de seguridad Sipha
Nuestras unidades de control Sipha™ supervisan y controlan los sensores de seguridad sin contacto Sipha. Para aplicaciones de alto riesgo, la unidad de control se usa con un solo sensor Sipha, lo que ofrece un sistema de alta integridad. Para otras aplicaciones, es posible conectar varios sensores (incluidos interruptores mecánicos) a una sola unidad de control Sipha.

0011Unidades de monitoreo de fuerza contraelectromotriz CU3
Las unidades de monitoreo de fuerza contraelectromotriz (EMF) Boletín CU3 están fuera de catálogo y ya no está disponible para la venta. Recomendamos hacer la migración a los relés de seguridad MSR, GSR o CR30.

0012Relés de seguridad para monitoreo de control a dos manos
Nuestros relés de seguridad para monitoreo de control a dos manos detectan fallos en controles a dos manos, cableado y circuitos de seguridad de contactores.

0013440C-CR30
Nuestro relé de seguridad configurable mediante software 440C-CR30 Guardmaster® es flexible, rentable y fácil de usar.

0014Relés de seguridad modulares serie MSR300
La producción de los relés de seguridad Boletín MSR300 se ha interrumpido y ya no están disponibles para la venta. Recomendamos hacer la migración a los relés de seguridad MSR, GSR o CR30.

0015Relés de seguridad Guardmaster 440R
Nuestros relés de seguridad de función única Guardmaster® están diseñados para cumplir con los nuevos estándares de seguridad funcional, como ISO 13849-1 o IEC 62061, y ofrecen funciones clave para simplificar la instalación y la complejidad del sistema.
0016Relés de control de seguridad
Nuestros relés de control de seguridad están diseñados para proporcionar un rendimiento mecánico o de contacto de espejo para cumplir los estándares de seguridad internacionales.

0017Control de movimiento de seguridad
Nuestros productos de control de movimiento de seguridad están diseñados para aumentar el rendimiento y la eficiencia energética, a la vez que ayudan a maximizar la seguridad del sistema.

0018Controladores programables de seguridad
Los sistemas de control de seguridad incorporan las ventajas de sistemas de control programables tradicionales en aplicaciones de seguridad complejas al reemplazar los relés de lógica cableada que se requieren normalmente para que los procesos automatizados se desarrollen en un estado de seguridad.

0019Escáneres láser de seguridad SafeZone 442L
Nuestros escáneres láser de seguridad SafeZone™ son dispositivos compactos con campos y conjuntos de campo intercambiables y configurables (advertencia y seguridad).

0020Cámara de seguridad SC300 442L
Our Guardmaster™ SC300 Hand Detection Safety Sensor is a compact safety sensor system which operates based on image processing technology.

0021Perfiles de flanco de seguridad Safedge 440F
Nuestros perfiles de borde de seguridad Safedge™ Bulletin 440F vienen en tres factores de amortiguación y dos materiales distintos. No tienen piezas internas rígidas que puedan romperse o causar fallos por fatiga después del uso prolongado.

0022Cortinas ópticas de seguridad PAC GuardShield Safe 4 445L y 440L tipo 4
Estas cortinas de seguridad pueden utilizarse en aplicaciones en las que una evaluación de riesgos formal haya determinado que existe un riesgo de lesión moderado o alto para el operador.

0023Sensores de haz individual de control de acceso a área 440L
Nuestros sensores de haz individual de control de acceso a área Bulletin 440L proporcionan detección de acceso de cuerpo completo para zonas peligrosas.

0024Cortinas de seguridad GuardShield PAC 450L
Estas cortinas de seguridad detectan todo el cuerpo de una persona u objeto al pasar por un campo de detección.