Análisis y gestión de datos
Diseño
HMI:
Comunicaciones industriales
Mantenimiento
Sistema de ejecución de fabricación
Monitoreo del rendimiento
Proceso
Gestión de cliente ligero
XR/Realidad aumentada
La base para su transformación digital industrial
El software de automatización industrial FactoryTalk® está diseñado para ser compatible con un ecosistema de aplicaciones industriales avanzadas, incluido el Internet de las cosas. Todo comienza en la periferia, en la que se produce la fabricación y se escala desde las instalaciones hasta la nube. Imagine sobrealimentar el ambiente industrial con un software que ofrece un diseño de vanguardia, maximiza la eficiencia operativa y ofrece ventajas de mantenimiento predictivo y aumentado.