Los FactoryTalk Universal Credits se compran a través del Portal de comercio y la tarifa depende del software y de los recursos en la nube. La oferta de software de producto y el dimensionamiento de VM se facturan como créditos por hora, mientras que los créditos parciales se facturan a 0,01 créditos.
Oferta de productos |
VM PEQUEÑO Extracción de crédito (por hora) |
VM MEDIANO Extracción de crédito (por hora) |
VM GRANDE Extracción de crédito (por hora) |
VM ÚNICO Extracción de crédito (por hora) |
---|---|---|---|---|
Studio 5000 Logix Designer (VM basado en la CPU) + FactoryTalk Logix Echo Solo se ofrece un tamaño de VM |
3 | |||
Arena (VM basada en la CPU) | 4 | 5 | 6 | |
Emulate3D Ultimate (VM basada en la GPU) + Studio 5000 Logix Designer + FactoryTalk Logix Echo |
6 | 8 | 10 |