GuardLink es un protocolo de comunicación basado en seguridad, que usa cableado estándar en una tipología troncal y derivación de dispositivos de seguridad con conexiones del tipo plug-and-play, lo que reduce sustancialmente el cableado y ofrece ubicación de dispositivos, diagnósticos, reinicio remoto y comandos de bloqueo, todo en único cable. No se requiere configuración y se pueden conectar hasta 32 dispositivos en una distancia máxima de hasta 1000 m (máximo, 30 m entre dispositivos).
- Seguridad, diagnósticos, reinicio remoto y comando de bloqueo mediante un único cable.
- Hasta 32 dispositivos por enlace (como interruptores de seguridad, cortinas ópticas e interruptores de paro de emergencia).
- Mejor resolución de problemas y menos tiempo improductivo mediante diagnósticos contextuales de los dispositivos.
- Sin necesidad de modificar el cableado ni la configuración.
- Menor inventario de piezas y menor costo de instalación.
- Integración sólida en Ethernet/IP mediante el sistema de Arquitectura Integrada de Rockwell Automation.
- Certificado por TÜV en conformidad con PLe.
Más información sobre los relés de seguridad de Rockwell Automation.