| Eficiencia |
0.92
|
|---|---|
| Protección del circuito de entrada |
10 A Fusible de acción lenta o n.º de cat. 1489-A1C100
|
| Rango de voltaje de entrada |
100–240 V CA/110–150 V CC
|
| Rango de voltaje de salida |
36–42 VCC
|
| Tensión de salida de valor nominal 1 |
36 V
|
|---|---|
| Voltaje secundario ajustable |
Verdadero
|
| Salida de potencia |
480 W
|
| Tipo de voltaje de la fuente de voltaje de suministro |
CA/CC
|
| Tensión de suministro nominal en CC |
110 V
|
| Reducción del régimen nominal |
12 W/°C
|
| Voltaje de salida |
36–42 VCC
|
| Factor de potencia |
0.90 típico
|
| Rango de operación |
88–375 VCC
|
| Alimentación eléctrica de reserva (típ. 4 s) |
20 A @ 42 V DC
|
| Corriente de salida nominal |
13.3 A @ 36 V DC
|
| Fusible de entrada externa, mín. |
B-10 A o C-10 A
|
| Pérdidas de potencia |
30.6 W típico
|
| Subgrupo |
Familia de rendimiento
|
| Tiempo de retención |
32–51 ms
|
| Eficiencia |
94.0 % típico
|
| Corriente de entrada al momento del arranque |
9 A/7 A
|
| Voltaje de entrada |
100–240 VCA, 47–63 Hz
|
| Corriente de entrada nominal |
4.6 A @ 100 VCA
|
| Característica especial |
ABS/GL/RINA (marítimo)
|
| Voltaje de salida estabilizado |
Verdadero
|
| Montaje en riel posible |
Verdadero
|
| Estabilizado |
Verdadero
|
| Altura |
124 mm
|
|---|---|
| Profundidad |
127 mm
|
| Montaje directo posible |
No
|
| Ancho |
82 mm
|
| Grado de protección (IP) |
IP20
|
| Tipo de conexión eléctrica |
Conexión ClA de resorte
|
| Funciones especiales |
Sin función especial
|
| MTBF (tiempo medio entre fallos) |
469 kh (40 °C, SN29500)
|
| Montaje en pared posible |
Verdadero
|
| Grado de protección (NEMA) |
Otro
|
| Ondulación y ruido, máx. |
100 mV
|
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento |
−25 °C
|
| Vida útil, min |
84 kh (+40 °C)
|
| Rango de temperatura no operativa |
−25–+70 °C, >60 °C con reducción del régimen nominal
|
| Peso |
1200 g
|
|---|
| Dibujos | |
|---|---|
| Modelo 3D STEP (STP) | Descargar (ZIP) |
| Product Drawing | Drawing (DXF) |
| Dibujos |
|---|
| Modelo 3D STEP (STP) Descargar (ZIP) |
| Product Drawing Drawing (DXF) |
Inicie sesión en su cuenta de Rockwell Automation para ver y descargar dibujos técnicos.
Registrarse
| Tipo | Recurso | Publicación |
|---|---|---|
| General | Instrucciones de instalación | 1606-IN017 |
| General | Hoja de producto | -- |
| Technical Data | 1606-td002_-en-p | 1606-TD002 |
¿Busca más documentación?
Encuentre documentación técnica seleccionada para este producto en el Centro de Documentación Técnica o busque en nuestra biblioteca de literatura.
Busque en la biblioteca de literatura
- Comunidad Económica Euroasiática
- RCM australiano
This product was certified with the above certifications as of 2025-09-09. Products sold before or after this date might carry different certifications. Please review the product label to check for the certifications your specific product carries.
¿Busca más notas técnicas?
Encuentre preguntas y respuestas de los expertos técnicos de Rockwell Automation para este producto en nuestra base de conocimientos.
Buscar en la Base de Conocimientos
Especificaciones técnicas
| Eficiencia |
0.92
|
|---|---|
| Protección del circuito de entrada |
10 A Fusible de acción lenta o n.º de cat. 1489-A1C100
|
| Rango de voltaje de entrada |
100–240 V CA/110–150 V CC
|
| Rango de voltaje de salida |
36–42 VCC
|
| Tensión de salida de valor nominal 1 |
36 V
|
|---|---|
| Voltaje secundario ajustable |
Verdadero
|
| Salida de potencia |
480 W
|
| Tipo de voltaje de la fuente de voltaje de suministro |
CA/CC
|
| Tensión de suministro nominal en CC |
110 V
|
| Reducción del régimen nominal |
12 W/°C
|
| Voltaje de salida |
36–42 VCC
|
| Factor de potencia |
0.90 típico
|
| Rango de operación |
88–375 VCC
|
| Alimentación eléctrica de reserva (típ. 4 s) |
20 A @ 42 V DC
|
| Corriente de salida nominal |
13.3 A @ 36 V DC
|
| Fusible de entrada externa, mín. |
B-10 A o C-10 A
|
| Pérdidas de potencia |
30.6 W típico
|
| Subgrupo |
Familia de rendimiento
|
| Tiempo de retención |
32–51 ms
|
| Eficiencia |
94.0 % típico
|
| Corriente de entrada al momento del arranque |
9 A/7 A
|
| Voltaje de entrada |
100–240 VCA, 47–63 Hz
|
| Corriente de entrada nominal |
4.6 A @ 100 VCA
|
| Característica especial |
ABS/GL/RINA (marítimo)
|
| Voltaje de salida estabilizado |
Verdadero
|
| Montaje en riel posible |
Verdadero
|
| Estabilizado |
Verdadero
|
| Altura |
124 mm
|
|---|---|
| Profundidad |
127 mm
|
| Montaje directo posible |
No
|
| Ancho |
82 mm
|
| Grado de protección (IP) |
IP20
|
| Tipo de conexión eléctrica |
Conexión ClA de resorte
|
| Funciones especiales |
Sin función especial
|
| MTBF (tiempo medio entre fallos) |
469 kh (40 °C, SN29500)
|
| Montaje en pared posible |
Verdadero
|
| Grado de protección (NEMA) |
Otro
|
| Ondulación y ruido, máx. |
100 mV
|
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento |
−25 °C
|
| Vida útil, min |
84 kh (+40 °C)
|
| Rango de temperatura no operativa |
−25–+70 °C, >60 °C con reducción del régimen nominal
|
| Peso |
1200 g
|
|---|
Dibujos
| Dibujos | |
|---|---|
| Modelo 3D STEP (STP) | Descargar (ZIP) |
| Product Drawing | Drawing (DXF) |
| Dibujos |
|---|
| Modelo 3D STEP (STP) Descargar (ZIP) |
| Product Drawing Drawing (DXF) |
Inicie sesión en su cuenta de Rockwell Automation para ver y descargar dibujos técnicos.
Registrarse
Documentos
|
Instrucciones de instalación
General
1606-IN017 |
|
Hoja de producto
General
-- |
|
1606-td002_-en-p
Technical Data
1606-TD002 |
| Tipo | Recurso | Publicación |
|---|---|---|
| General | Instrucciones de instalación | 1606-IN017 |
| General | Hoja de producto | -- |
| Technical Data | 1606-td002_-en-p | 1606-TD002 |
¿Busca más documentación?
Encuentre documentación técnica seleccionada para este producto en el Centro de Documentación Técnica o busque en nuestra biblioteca de literatura.
Busque en la biblioteca de literatura
Certificaciones
- Comunidad Económica Euroasiática
- RCM australiano
This product was certified with the above certifications as of 2025-09-09. Products sold before or after this date might carry different certifications. Please review the product label to check for the certifications your specific product carries.
Accesorios
Productos alternativos
Notas técnicas
¿Busca más notas técnicas?
Encuentre preguntas y respuestas de los expertos técnicos de Rockwell Automation para este producto en nuestra base de conocimientos.
Buscar en la Base de Conocimientos
Loading
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.