Terminales gráficos OptixPanel
¿Qué hace que nuestros nuevos terminales gráficos destaquen? Los terminales gráficos OptixPanel™ le ofrecen una experiencia de usuario similar a la de una computadora personal en un dispositivo HMI sellado. No hay un sistema operativo que proteger, y las aplicaciones más pequeñas pueden aprovechar una relación precio-rendimiento superior. Estos terminales gráficos también están disponibles en una amplia variedad de tamaños de pantalla, de opciones con bisel, de relaciones de aspecto y de tecnologías de pantalla táctil que aceptan gestos, tales como deslizar y pellizcar, lo que facilita la integración en su planta.