Aproveche las ventajas de la automatización industrial con nuestra amplia oferta de E/S, desde E/S basadas en chasis para controladores programables hasta E/S reforzadas industrialmente con clasificación IP69K y diseños modulares y de bloques en armario con clasificación IP20. Además, su solución de seguridad ideal comienza con nuestra cartera de E/S de seguridad, que cuenta con certificación TÜV hasta SIL 3, PLe, Cat. 4. La compatibilidad con comunicaciones incluye tecnología IO-Link, EtherNet/IP™, DeviceNet®, etc.
Los módulos de E/S basados en chasis están diseñados para una familia de controladores Allen‑Bradley®. Puede instalar las E/S a nivel local en el mismo chasis del controlador o más cerca de los sensores y los accionadores usando las redes de comunicación de E/S.
Los módulos de E/S en gabinete (IP20) se pueden distribuir en toda la aplicación y requieren un envolvente. Entre las opciones se incluyen módulos analógicos, digitales, de seguridad, para ambientes difíciles, de seguridad intrínseca (IS) y especiales.
Los módulos de E/S On-Machine™ pueden montarse directamente en una máquina en lugar de en un gabinete central remoto. Como conjunto completo de puntos de interfaz de sensores y actuadores, con un adaptador de red, las opciones incluyen módulos analógicos, digitales, de seguridad y especiales.
Los módulos de E/S de alta disponibilidad pueden colocarse en toda la aplicación y requieren un envolvente. Los módulos proporcionan redundancia de E/S adecuada para conexiones simples y dobles y aplicaciones tolerantes a fallos.