Nuestros servomotores multiuso compactos Kinetix® TLP están diseñados para elevar el control de movimiento de precisión en espacios reducidos. Con una excelente relación potencia/tamaño, estos innovadores servomotores compactos ofrecen un rendimiento excepcional al tiempo que minimizan los requisitos de espacio. Descubra cómo pueden mejorar la eficacia de sus procesos e integrarse perfectamente con su solución completa de control de movimiento para habilitar máquinas más capaces que maximicen el valor de la producción.
Descripción general
Descubra el potencial de los procesos flexibles y de alto rendimiento con nuestros servomotores multifunción compactos Kinetix TLP. Con ocho tamaños de estructura que van de 46 mm a 235 mm y opciones de potencia de 200 V y 400 V, estos motores son perfectos para una amplia gama de aplicaciones de baja potencia. Aproveche la versatilidad y la eficiencia de los servomotores compactos TLP de Kinetix y avance en las posibilidades de sus máquinas.
Complete su máquina inteligente mediante el emparejamiento de estos servomotores compactos con los servovariadores Kinetix 5100 o los servovariadores Kinetix 5300.
- Disponible en 200 V y 400 V en 8 tamaños de estructura: 46, 70, 90, 100, 115, 145, 200, y 235 mm
- Clasificación de potencia de 50 W a 15 kW
- Retroalimentación de alta resolución de 24 bit
- Opción de una vuelta y múltiples vueltas (requiere batería) con un dispositivo de retroalimentación físico
- Opción de freno 24 VCC integral disponible
- UL Recognized de acuerdo con los estándares UL y CSA pertinentes, y etiqueta CE para las directivas pertinentes
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Descripción de producto del servomotor Kinetix TLP y servovariador Kinetix 5100 | KNETIX-PP001 | |
Folleto sobre Integrated Architecture | IA-BR005 |
Homologaciones
- Etiqueta CE
- Con etiqueta UKCA