- Estándar de comunicación aprobado internacionalmente para el control de movimiento (IEC 61491)
- Diseñado para comunicaciones en serie de alta velocidad de datos en lazo cerrado estandarizados (en tiempo real) a través de un cable de fibra óptica inmune al ruido
- Los módulos de movimiento de interface SERCOS proporcionan conectividad y control de variadores para el controlador ControlLogix®
- Soporte de variadores para SERCOS incluye: Kinetix® 2000, Kinetix 6000, Kinetix 7000 y los servovariadores Ultra™ 3000 SERCOS
- Hay disponibles productos adicionales de nuestros socios de Encompass™
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Mostrando
1
-
24
de
263
Resultados
1756-PA30XT
ControlLogix AC XT Power Supply
active
Product
ControlLogix XT, Power Supply, 85-265VAC Input, 6 Amp at 5V DC Output
1756-PA72
ControlLogix AC Power Supply
active
Product
ControlLogix, 85-265 VAC Power Supply (10 Amp @ 5V)
1756-PA72K
ControlLogix AC Power Supply
active
Product
Conformally coated 1756 power supply 85-265 VAC Power Supply (5V @ 10 Amp) Input Voltage:120V AC;240V AC Power 75.00 W 10.00 A on 5V 2.80 A on 24V
1756-PA75K
ControlLogix AC Power Supply
active
Product
Conformally coated 1756 power supply 85-265V AC Power Supply (5V @ 13 Amp) Input Voltage:120V AC;240V AC Power 75.00 W 13.00 A on 5V 2.80 A on 24V
Más vendido
1756-PA75R
ControlLogix AC Redundant Power Supply
active
Product
ControlLogix, 85-265 VAC Redundant Power Supply
1756-EN4TRK
CLX ENet/IP 1G CIP Sec - CC
active
Product
EtherNet/IP communication module, dual port, 10M/100M/1G twisted pair, 512 TCP connections, 256 axes, conformally coated
Más vendido
1756-PBXT
ControlLogix 24V DC XT Power Supply
active
Product
19.2 - 32V DC Power Supply (5V @ 13 Amp), Logix XT
1756-PH75K
ControlLogix 125V DC Power Supply
active
Product
90-143 VDC Power Supply (13 Amp @ 5V), Conformally Coated
Más vendido
1756-L84E
ControlLogix 5580 Controller
active
Product
ControlLogix 5580 Controller with 20 MB User Memory, USB Port, 1 gigabit (Gb) Ethernet port, 250 EtherNet/IP Devices, 4 Character Alpha/Numeric Display.
1756-OB16IEFSK
ControlLogix 16 Point Digital Output
active
Product
10-30 VDC Scheduled, Electronically-Protected, Sinking Sourcing, Isolated, Fast Output Module - Conformally Coated
1756-OB16IK
ControlLogix 16 Point D/O Module
active
Product
10-30 VDC Isolated Output 16 Pts (36 Pin) - Conformally Coated
Más vendido
1756-OB16IS
ControlLogix 16 Point D/O Module
active
Product
10-30 VDC Isolated Output Cam 16 Pts (36 Pin)
Más vendido
1756-OB32K
ControlLogix 32 Point Digital Output
active
Product
Conformally coated 10-31 VDC output 32 pts(36 Pin)
Más vendido
1756-OB8
ControlLogix 8 Pt 12/24V DC D/O Module
active
Product
10-30 VDC 2 Amp Output 8 Pts (20 Pin)
Más vendido
Más vendido
1756-PAR2
ControlLogix Power Supply Bundle
active
Product
ControlLogix, 85-265 VAC Redundant Power Supply Assembly
1756-PB30XT
ControlLogix DC XT Power Supply
active
Product
ControlLogix XT, Power Supply, 18-32V DC Input, 8 Amp at 5V DC Output
Más vendido
1756-PB72
ControlLogix 24V DC Power Supply
active
Product
ControlLogix, 19-32 VDC Power Supply (10 Amp @ 5V)