Caja de empalmes Redundante Intelligent Fieldbus de 4 caminos
La caja de empalmes de 4 vías Redundant Intelligent Fieldbus boletín 1788 ofrece un método sencillo, redundante y tolerante a fallos para conectar los dispositivos de campo a una red Profibus-PA o FOUNDATION Fieldbus (H1). La unidad ofrece protección de segmento a cuatro puertos de líneas de derivación de dispositivo de campo, mediante el monitoreo constante de caídas de voltaje y la desconexión de caídas incorrectas para proteger el resto del segmento cuando se detecta un fallo. El monitoreo troncal en configuraciones redundantes permite el reencaminamiento de mensajes troncales para evitar los fallos de cables.