Ofrecemos un amplio rango de relés y temporizadores en todo el mundo. Están diseñados, fabricados y probados para cumplir con los estándares y las clasificaciones más exigentes del mundo.
Relés de uso general
Nuestros relés de uso general ofrecen un diseño fiable, reemplazos rápidos y soluciones de tamaño reducido en el panel para aplicaciones comunes de control de relés.
Relés de temporización de uso general
Nuestros temporizadores y contadores electrónicos de uso general ayudan a aumentar la flexibilidad y reducen los costos de mantenimiento y alimentación eléctrica.
Relés de control industrial CEI
Ofrecemos una amplia gama de relés de control industrial CEI diseñados para aplicaciones más pesadas, cargas grandes y una prolongada vida útil que satisface las necesidades generales de control industrial. También hay disponibles relés de control IEC de seguridad.
Relé de control industrial NEMA
Ofrecemos una amplia gama de relés de control industrial NEMA diseñados para aplicaciones más pesadas, cargas grandes y una prolongada vida útil que satisface las necesidades generales de control industrial.
Relés de temporización industriales NEMA
Nuestros relés de temporización industriales están diseñados conforme a los estándares NEMA. Estos relés están disponibles en versiones de temporización de estado sólido y neumáticas.
Relés de estado sólido
Nuestros relés de estado sólido no tienen piezas móviles ni contactos que puedan desgastarse, y son compatibles con controladores industriales como PLC y los controladores de temperatura.