Loading
Artículos | Novedades

Los variadores de frecuencia de última generación permiten una fabricación más eficiente y sostenible

El variador PowerFlex® 755TS aborda estas necesidades a través de una mayor eficiencia y precisión del control del motor.

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Familia de variadores de AC Allen-Bradley PowerFlex 755TS en gabinetes

Los variadores de frecuencia son dispositivos esenciales en la industria para controlar la velocidad y el torque de los motores eléctricos. Se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, desde ventiladores y bombas hasta transportadores y maquinaria pesada. Los últimos avances en esta tecnología impulsan la eficiencia y productividad en la fabricación.

El variador de frecuencia más reciente PowerFlex® 755TS, lanzado por Rockwell Automation, ayuda a los fabricantes a reducir el consumo de energía, el tiempo de inactividad y los costos, lo que aumenta la productividad de una manera más sostenible. Este dispositivo incorpora la tecnología inteligente TotalFORCE® para optimizar el control, la operación y el mantenimiento del motor a través de información en tiempo real.

Con esta tecnología, se simplifica el control de motores de alto rendimiento, se logra un autocontrol avanzado y se ofrece una plataforma digital que proporciona datos operativos. Los usuarios pueden aprovechar esta inteligencia para tomar decisiones que impulsen los objetivos de eficiencia y sostenibilidad.

Además, al hacer coincidir con precisión la velocidad del motor con la demanda de la aplicación, el PowerFlex® 755TS reduce el desperdicio de energía y las emisiones. Al mismo tiempo, acelera el arranque del motor y controla una gama más amplia de aplicaciones.

En esa línea, Andrés Alvarez, Gerente Comercial de Variadores de Frecuencia de Baja Tensión para América Latina de Rockwell Automation, señala: "Ningún otro variador en el mercado ofrece las mismas capacidades combinadas de rendimiento e inteligencia que el PowerFlex® 755TS, lo que ayuda a mejorar la productividad operativa y reducir la carga de personal".

El PowerFlex® 755TS admite múltiples tipos de motores con un solo variador, lo que simplifica el inventario, la capacitación y el soporte de mantenimiento.

La menor cantidad de consumo de energía, emisiones y tiempo de inactividad, junto con una mayor productividad, hacen que el PowerFlex® 755TS sea ideal para aplicaciones tradicionales y complejas.

Rockwell Automation espera que este variador ayude a las fábricas a lograr la sostenibilidad de los procesos a través de sistemas de control optimizados que maximicen la eficiencia y minimicen el desperdicio. El PowerFlex® 755TS establece un nuevo estándar para los variadores de frecuencia de próxima generación enfocados en la sustentabilidad, la digitalización y la automatización.

Temas: Automation Today LA Industria automotriz y de neumáticos Metales Minería Petróleo y gas Pulpa y papel Hardware
¡Suscríbase!

Suscríbase a la Revista Automation Today™ de manera gratuita y reciba las nuevas ediciones directamente en su correo electrónico.

Quiero suscribirme
Artículos recomendados
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Emp... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Revista Automation Today Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Los variadores de frecuencia de última generación permiten fabricación más eficiente y sostenible Chevron RightChevron Right
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
  • Cookies de Redes Sociales
  • Cookies Funcionales
  • Cookies de Performance
  • Cookies de Marketing
  • Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro Política de Privacidad
CloseClose