Existe una tendencia en las ingenierías de los proyectos a reutilizar conocimiento generado en el pasado, en tiempos donde hablamos de Transformación Digital y de las posibilidades que ofrece la información certera y de calidad en la gestión operativa, esto tiene un alto riesgo en términos de perder oportunidades que tecnologías actuales pueden ofrecer. Comparamos tecnologías y llegamos a la conclusión que diseños basado en EtherNet/IP permiten una minimización en el costo total de propiedad del ciclo de vida un proyecto entre algunas otras ventajas.
Modbus TCP | Ethernet IP | Profibus DP |
---|---|---|
Configuración de tablas de mapeo de datos entre Sistema de Control y equipos eléctricos, que deben ser mantenidas en el tiempo |
En el sistema de control, una vez seleccionado un dispositivo, todos sus datos relevantes quedan inmediatamente disponibles y los cambios se actualizan automáticamente |
Configuración de tablas de mapeo de datos entre Sistema de Control y equipos eléctricos, que deben ser mantenidas en el tiempo |
Es la misma cantidad de datos de E/S entre dispositivos Modbus Serial encapsulado en una trama TCP/IP, por tanto la mayoría de los octetos de datos están vacíos |
Es un protocolo que logra sacar la máxima ventaja de Ethernet TCP/IP con objetos pre-configurados y máxima utilización del ancho de banda disponible |
Es un protocolo serial, limitando manejo de grandes volúmenes de información |
Un protocolo que quedó con un diseño congelado en el tiempo (Modbus Serial) |
Diseño que permite enfrentar crecimiento futuro yagregar nuevas características y funcionalidades en desarrollo (www.odva.org) tipo LTE, 5G entre otras |
Un protocolo que quedó con un diseño congelado en el tiempo |
Principio de funcionamiento del tipo master/slave |
Tolerante a fallas y determinística por diseño del tipo productor/consumidor |
Principio de funcionamiento del tipo master/slave |
No se requieren conversores en la arquitectura con velocidades de entre 100MBs hasta 1GBs |
Ancho de banda limitado desde 9,6kbs hasta 12Mbs serial. Dependiendo de la distancia y cantidad de nodos disminuye ancho de banda |
|
Es un protocolo que puede trabajar con diversos fabricantes de equipos de redes (Cisco, Hirshmann, Ruggedcom y Stratix por mencionar algunos) |
La Red EtherNet/IP es tolerante a fallas y determinística por diseño, tiene capacidad de expansión en múltiples medios físicos y muy diversas topologías. Esta red permite altos niveles de integración con Accionamientos Eléctricos tales como Centros de Control de Motores, Variadores de Velocidad y Arrancadores Suaves para Media y Baja Tensión que dispongan del estándar abierto EtherNet IP. Su alta velocidad aporta anchos de bandas que facilitan elevar el nivel de comunicación entre los componentes de la red de control de forma que, a la vez que se transmite entre esos componentes datos propios del control del proceso, se incluye información de configuración, diagnósticos y consumos eléctricos útiles para la operación de la planta.
- Acceso en tiempo real a sistemas de control eléctrico.
- Visibilidad de las condiciones y los eventos de los equipos: dónde, cuándo y por qué, para identi-car y reparar problemas más rápidamente.
- Operación más segura: gracias al acceso a la información, se retira al personal de situaciones de peligro.
- Solución flexible y escalable.
- Resultados inmediatos, con visibilidad y análisis de las condiciones operativas desde cualquier lugar.
Con este planteamiento tecnológico estamos entregando la mejor propuesta costo beneficio en términos del mejor uso de la tecnología disponible en el mercado cuyo diseño será soportado por muchos años (www.odva.org).
Recomendado para usted