Agregar una pluma de polígono

Agregue una pluma de polígono para visualizar la distancia entre los valores de una variable de tabla.
  1. En
    Vista del proyecto
    , seleccione o cree una variable de tabla del tipo de datos
    Number
    .
    Para obtener más información, consulte Variables.
    Por ejemplo, cree una variable del tipo de datos
    Number[2,3]
    .
  2. En
    Vista del proyecto
    , seleccione o cree un objeto
    GráficoDeXY
    .
  3. En
    Propiedades
    , junto a
    Plumas
    , seleccione
    Add
    y seleccione
    Pluma de línea de polígono
    .
  4. Cree un vínculo dinámico entre
    Tabla de puntos
    y la variable de tabla.
    Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.