Licencias
Utilice
Licencias de FactoryTalk Optix Runtime
para ejecutar Aplicaciones FactoryTalk Optix
sin limitaciones en los dispositivos cliente. Utilice una Licencia de FactoryTalk Optix Studio Pro
para acceder a las características exclusivas de FactoryTalk®Optix Studio™
.Licencia de FactoryTalk Optix Runtime
Licencia de FactoryTalk Optix Runtime
Una
Licencia de FactoryTalk Optix Runtime
le permite ejecutar Aplicaciones FactoryTalk Optix
en dispositivos HMI físicos o virtualizados.Los dispositivos que no están activados funcionan en el modo de prueba y detienen el funcionamiento de
Aplicaciones FactoryTalk Optix
una vez que hayan transcurrido 2 horas.
CONSEJO:
El cliente del
Emulador
que ejecuta Aplicaciones FactoryTalk Optix
en el equipo de desarrollo no requiere una licencia de tiempo de ejecución. Para obtener más información, consulte Implementación.Licencias de FactoryTalk Optix Studio
FactoryTalk Optix Studio
Puede seleccionar entre
Licencias de FactoryTalk Optix Studio Standard
y Licencias de FactoryTalk Optix Studio Pro
.Función | Licencia de FactoryTalk Optix Studio Standard | Licencia de FactoryTalk Optix Studio Pro |
---|---|---|
Instalar FactoryTalk Optix Studio en su equipo portátil o PC | ||
Compilar Aplicaciones FactoryTalk Optix en su equipo portátil o PC | ||
Guardar Aplicaciones FactoryTalk Optix localmente en su equipo portátil, PC o unidad local | ||
Implementar Aplicaciones FactoryTalk Optix desde su equipo portátil o PC | ||
Compilar Aplicaciones FactoryTalk Optix con el entorno de FactoryTalk Optix Studio basado en web | ||
Guardar Aplicaciones FactoryTalk Optix en un repositorio remoto y realizar el seguimiento de los cambios con el control de versiones | ||
Guardar bibliotecas de FactoryTalk Optix en un repositorio remoto y realizar el seguimiento de los cambios con el control de versiones | ||
Varias personas pueden trabajar en el mismo Aplicación FactoryTalk Optix a la vez | ||
Implementar Aplicaciones FactoryTalk Optix en dispositivos locales desde la nube | ||
Conectarse a los dispositivos locales y monitorizarlos desde la nube |
CONSEJO:
La licencia de
FactoryTalk Optix Studio
está vinculada a una cuenta de usuario de FactoryTalk Optix Studio
específica. Los usuarios con licencia válida pueden conectarse a instancias de FactoryTalk Optix Studio
diferentes sin tener que transferir su licencia.Entregue su opinión