Variador S7 TIA PROFINET
Tenga en cuenta estas directrices cuando trabaje con el variador S7 TIA PROFINET.
Controladores compatibles
El variador es compatible con las siguientes familias de controladores:
- Siemens® S7-1200 Series
- Siemens® S7-1500 Series
Importación de etiquetas de controlador
El variador solo es compatible con estructuras optimizadas.
Puede importar etiquetas en los siguientes modos:
- Modo en línea
- Utilice el modo en línea para importar etiquetas directamente desde el controlador en tiempo de diseño o de ejecución.IMPORTANTE:Antes de importar etiquetas desde un controlador:
- Establezca elNivel de accesoa una opción deAcceso completo.
- Si corresponde, deshabilite la opciónSolo permitir comunicaciones PG/PC y HMI seguras.
Para obtener más información, consulte la documentación del producto. - Modo fuera de línea
- Utilice el modo fuera de línea para importar etiquetas desde estos archivos de proyecto:ap13,ap14,ap15,ap16,ap17,ap18.IMPORTANTE:Antes de importar etiquetas desde un archivo de proyecto:
- Asegúrese de que el archivo de proyecto se compile con la propiedadAcceso optimizado a bloqueshabilitada.
- Si el proyecto tiene varios programas, elija el programa desde el que desea importar las etiquetas.
- Si la comunicación del controlador se autentica con certificados:
- En TIA Portal®, exporte el certificadoDERy péguelo en la carpetaFTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/del proyecto deFactoryTalk Optix.
- EnFactoryTalk Optix Studio, en la propiedadArchivo de certificado del controladordel objetoEstaciónS7TIAPROFINET, seleccione el certificado exportado.#
Para obtener más información, consulte la documentación del producto.
Tipos de datos
El variador es compatible con los siguientes tipos de datos:
Tipo de datos del controlador | Tipo de datos de FactoryTalk Optix | Longitud | Notas |
---|---|---|---|
BOOL | BOOL | 1 BIT | |
BYTE | BYTE | 1 BYTE | |
WORD | UINT16 | 2 BYTES | |
DWORD | UINT32 | 4 BYTES | |
LWORD | UINT64 | 8 BYTES | |
SINT | SBYTE | 1 BYTES | |
INT | INT16 | 2 BYTES | |
DINT | INT32 | 2 BYTES | |
USINT | BYTE | 1 BYTE | |
UINT | UINT16 | 2 BYTES | |
UDINT | UINT32 | 4 BYTES | |
LINT | INT64 | 4 BYTES | |
ULINT | UINT64 | 8 BYTES | |
REAL | FLOAT | 4 BYTES | |
LREAL | DOUBLE | 8 BYTES | |
S5TIME | UINT32 | 2 BYTES | Para obtener más información sobre la base de tiempo, consulte la documentación del producto. |
TIME | DURATION | 4 BYTES | Rockwell Automation recomienda utilizar el objeto Duración, que permite establecer y ver la duración de una etiqueta. |
LTIME | DURATION | 8 BYTES | |
DATE | DATE | 2 BYTES | Rockwell Automation recomienda utilizar el objeto Fecha y hora, que le permite establecer y ver los datos de fecha y hora. |
TIME_OF_DAY(TOD) | UTC TIME | 4 BYTES | |
LTIME_OF_DAY(LTOD) | UTC TIME | 8 BYTES | |
DATE_AND_TIME(DT) | DATE TIME | 8 BYTES | |
LDT | DATE TIME | 8 BYTES | |
DTL | Struct | 12 BYTES | |
CHAR | SByte | 1 BYTES | |
WCHAR | UINT16 | 2 BYTES | |
STRING | STRING-MAX254 | LENGTH +2 BYTES | Un operando del tipo de datos STRING ocupa dos bytes más de la longitud máxima especificada en la memoria. Para obtener más información, consulte la documentación del producto. |
WSTRING | STRING-MAX 254 | LENGTH+2 WORDS | Un operando del tipo de datos WSTRING ocupa dos WORD más en la memoria que la longitud máxima especificada. Para obtener más información, consulte la documentación del producto. |
STRUCT | STRUCT | ||
Timer | UINT32 | 4 BYTES | |
COUNTER | UINT16 | 2 BYTES | |
IEC_Timer | Struct | 16 BYTES | |
IEC_LTimer | Struct | 32 BYTES | |
IEC_SCounter | Struct | 3 BYTES | |
IEC_USCounter | Struct | 3 BYTES | |
IEC_Counter | Struct | 6 BYTES | |
IEC_UCounter | Struct | 6 BYTES | |
IEC_DCounter | Struct | 12 BYTES | |
IEC_UDCounter | Struct | 12 BYTES | |
IEC_LCounter | Struct | 24 BYTES | |
IEC_ULCounter | Struct | 24 BYTES | |
ARRAY | Type[Length] | ||
ARRAY 2 Dimensionale | Type[Rows, Columns |
Entregue su opinión