Los protectores de circuito de motor brindan protección contra cortocircuito para cargas de motores individuales y están disponibles para un amplio rango de tamaños de motores y tipos de instalaciones. Se pueden combinar con nuestros arrancadores de motor NEMA e IEC, relés de sobrecarga y contactores.
![Protector de circuito de motor Boletín 140MT-D9N que muestra la perilla enclavable, el interruptor de prueba de activación y el indicador de activación.](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/16x9-D9N-R2-product-hero.2400.jpg)
Protectores de circuito de motor 140MT
Nuestros protectores de circuito de motor Boletín 140MT (versión D9N), con calificación hasta 40 A, pueden aplicarse en combinación con contactores y relés de sobrecarga.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/140mg-h8p-d12-right1--large-312w255h.jpg)
Protectores de circuitos de motores 140MG
Los protectores de circuitos de motores Bulletin 140MG pueden proporcionar un medio de desconexión para el circuito derivado del motor, protección magnética contra cortocircuito y de circuito derivado, protección térmica contra sobrecarga y conmutación manual. Estos dispositivos están clasificados desde 3 a 1200 A. En Norteamérica, los códigos de electricidad exigen que un circuito de bifurcación de motores individual se proteja utilizando fusibles, disyuntores de circuitos o un controlador de motor de combinación autoprotegido certificados por UL/CSA Listed.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/140m-family-front1--large-312w255h.jpg)
Protectores de circuitos de motores 140M
Rockwell Automation anuncia que, a partir de marzo de 2022, se interrumpirá la producción de nuestros protectores de circuito de motor Boletín 140M y ya no estarán disponibles para la venta. Le recomendamos migrar a nuestros protectores de circuito de motor Boletín 140MT.
Estos protectores de circuito de motor ofrecen un rango de corriente extendido para los modelos de estructura C (32 A) y D (40 A). Los productos 140M de estructura F seguirán estando disponibles.
Obtenga más información, lea el perfil de migración de disyuntores de protección de motor Boletín 140M a 140MT/UT.