Nuestros productos de monitoreo de condiciones le proporcionan los datos necesarios para evitar tiempos improductivos no planificados antes de que tengan un costo económico. El monitoreo en tiempo real del estado de sus máquinas permite una fabricación inteligente. De esta forma, podrá predecir y protegerse ante posibles fallas del equipo antes de que puedan impactar en la calidad y los costos de mantenimiento.

Sistema de monitoreo de condiciones integrado Dynamix 1444
El sistema de monitoreo de condiciones integrado Dynamix™ 1444 le ayuda a monitorear y proteger las máquinas en su Integrated Architecture. Dynamix 1444 se puede aplicar a cualquier máquina rotativa o de movimiento alternativo de las instalaciones, pero está configurado para monitorear cada máquina de forma independiente y ofrecer la información más significativa. Este sistema proporciona datos para muchas aplicaciones diferentes como proteger o monitorear un activo, mejorar o entregar objetivos de calidad, así como habilitar un mantenimiento basado en condiciones o un programa de mantenimiento predictivo.

Software de monitoreo de condiciones Emonitor
Nuestro software de monitoreo de condiciones Emonitor® Bulletin 9309 trabaja con nuestros monitores y colectores de datos portátiles para ayudar a establecer y ejecutar un programa de mantenimiento predictivo basado en las condiciones. El software Emonitor le proporciona una suite completa de herramientas para funciones de tendencia, trazado y alarma a largo plazo, con el objetivo de detectar en la fase más temprana los indicadores de posibles fallas en la máquina.
Eche un vistazo a la serie de videos de formación sobre Emonitor y aproveche al máximo este software de monitoreo de condiciones.
Sensores de monitoreo de condiciones
Nuestros sensores de monitoreo de condiciones permiten mediciones de vibración y posición para la mayoría de las aplicaciones en ambientes de temperaturas extremas y zonas peligrosas.

Colectores de datos portables 1441 Dynamix 2500
Nuestros colectores de datos portátiles Dynamix™ 2500 Bulletin 1441 pueden medir, procesar, mostrar y almacenar distintas funciones de análisis. Son compatibles con sus esfuerzos de mantenimiento predictivo y proporcionan diagnóstico clave sobre la vibración de la maquinaria.
Sistema distribuido de monitoreo de condiciones de máquina 1440 XM
El sistema distribuido de monitoreo de condiciones de la máquina advierte a los operarios y puede apagar las máquinas de forma inmediata si detecta condiciones extremas que podrían dar lugar a daños significativos o fallas catastróficas.