Los sistemas de conexión de válvulas DIN boletín 889 incluyen conectores enchufables en campo y cables que proporcionan una conexión segura en aplicaciones industriales hidráulicas y neumáticas con válvulas de solenoide e interruptores de presión. Disponibles en distintos tamaños y configuraciones de cableado, estos productos proporcionan conectividad estándar y protección ambiental. Algunos modelos incorporan circuitos de protección contra sobretensiones que protegen las bobinas de solenoide dentro de otros dispositivos contra picos de corriente potencialmente perjudiciales.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/889-dinvalveabcstylecordsetfamily-front1-large-312w255h.jpg)
Cables con un conector & cable con conectores de válvula DIN
Nuestros cables con un conector & los cables con conectores de válvula DIN Bulletin 889 proporcionan capacidad de desconexión rápida para válvulas estándares y otros dispositivos. Los circuitos de protección contra sobretensiones incorporados opcionales protegen las bobinas de solenoide dentro de los dispositivos de campo contra picos de corriente potencialmente perjudiciales. Los cables con un conector incluyen uno de tipo DIN a conductores libres. Los cables con conectores proporcionan conectividad DIN a M12.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/889-dinvalveabcstylefieldattachablefamily-front1-large-312w255h.jpg)
Conectores enchufables en campo de válvula DIN
Nuestros conectores enchufables en campo de válvula DIN Bulletin 889 permiten la creación y la personalización de cables de desconexión rápida en la planta para válvulas estándares y otros dispositivos. Disponibles en distintos tamaños y configuraciones de cableado, estos productos proporcionan conectividad estándar y protección ambiental. Los circuitos de protección contra sobretensiones incorporados opcionales protegen las bobinas de solenoide dentro de los dispositivos de campo contra picos de corriente potencialmente perjudiciales.