Nuestros dispositivos de conexión de medios físicos de alimentación eléctrica son conectores listos para usar que proporcionan alimentación eléctrica para circuitos derivados de motores trifásicos, controladores de motores de derivación ArmorStart® y alimentación eléctrica de 24 VCC a dispositivos auxiliares separados de la alimentación eléctrica de la red. Los dispositivos de conexión incluyen cables con un conector, cable con conectores, cables troncales, cables de derivación, tes y reductores, receptáculos y clavijas cortocircuitadoras.