Loading
Logotipo de Allen-Bradley por Rockwell Automation

Todos los módulos de entrada/salida (E/S)

Elija la E/S adecuada para su aplicación discreta, híbrida o de proceso.
El sistema de E/S FlexHA 5000 en chasis con E/S de seguridad en el medio, desde una vista frontal
Selección de entrada/salida (E/S)
  • E/S basadas en chasis
  • E/S distribuidas en gabinete
  • E/S distribuidas On-Machine
  • E/S distribuidas de alta disponibilidad 

Aproveche las ventajas de la automatización industrial con nuestra amplia oferta de E/S, desde E/S basadas en chasis para controladores programables hasta E/S reforzadas industrialmente con clasificación IP69K y diseños modulares y de bloques en armario con clasificación IP20. Además, su solución de seguridad ideal comienza con nuestra cartera de E/S de seguridad, que cuenta con certificación TÜV hasta SIL 3, PLe, Cat. 4. La compatibilidad con comunicaciones incluye tecnología IO-Link, EtherNet/IP™, DeviceNet®, etc. 


E/S basadas en chasis

Los módulos de E/S basados en chasis están diseñados para una familia de controladores Allen‑Bradley®. Puede instalar las E/S a nivel local en el mismo chasis del controlador o más cerca de los sensores y los accionadores usando las redes de comunicación de E/S.

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading

E/S distribuidas en gabinete

Los módulos de E/S en gabinete (IP20) se pueden distribuir en toda la aplicación y requieren un envolvente. Entre las opciones se incluyen módulos analógicos, digitales, de seguridad, para ambientes difíciles, de seguridad intrínseca (IS) y especiales.

Módulos de E/S FLEX 5000
Módulos de E/S Allen-Bradley FLEX 5000
Módulos de E/S FLEX 5000

Nuestros módulos de E/S FLEX 5000™ son una solución resistente y flexible de E/S distribuidas, que le permiten elegir la E/S adecuada según sus necesidades operativas. FLEX I/O 5000 mejora la comunicación con una conectividad EtherNet/IP™ de 1 Gb, que ofrece mayor ancho de banda y más velocidad. Para proporcionar flexibilidad en su arquitectura de red, los módulos incluyen 2 puertos de cobre o 2 de fibra (SFP) y admiten anillo en el nivel de dispositivos, en estrella, lineal y topologías PRP.

Detalles del producto
Módulos FLEX I/O
Módulos FLEX de E/S Allen-Bradley
Módulos FLEX I/O

Nuestros módulos FLEX™ I/O Boletín 1794 ofrecen flexibilidad para su aplicación con E/S especiales digitales, analógicas y analógicas HART de 4 a 32 puntos por módulo. Puede combinar E/S digitales y analógicas con opciones de montaje y cableado.

Detalles del producto
Allen-Bradley POINT I/O
Módulos POINT y POINT  Guard I/O

Nuestros módulos POINT I/O™ Boletín 1734 son ideales para aplicaciones que requieren flexibilidad y bajo costo de propiedad. Los módulos de E/S de seguridad POINT Guard I/O™ se pueden utilizar en paralelo en un sistema de POINT I/O estándar. Algunos módulos incorporan la tecnología de componentes inteligentes DeviceLogix™.

Módulos POINT I/O Módulos POINT Guard I/O
Módulos Ex I/O 1718
Módulos de E/S Allen-Bradley Ex 1718
Módulos Ex I/O 1718

Nuestros módulos Ex I/O Boletín 1718 son una plataforma de E/S distribuidas con seguridad intrínseca diseñada para zonas peligrosas (Zona 1), cuando se instalan en envolventes certificados. Esta plataforma incorpora dispositivos de campo a través de EtherNet/IP™ en un diseño de E/S basado en chasis compacto. El factor de formato proporciona máxima eficiencia y disminuye la necesidad de contar con hardware y cableado adicional.

Detalles del producto
Módulos Ex I/O 1719
Módulos de E/S Allen-Bradley Ex 1719
Módulos Ex I/O 1719

Nuestros módulos Ex I/O Boletín 1719 constituyen una plataforma de E/S distribuidas intrínsecamente segura que se puede montar en la Zona 2 o Clase I, Div 2. Esta plataforma incorpora dispositivos en zonas peligrosas a través de EtherNet/IP™ en un diseño de E/S basado en el chasis, que proporciona una máxima eficiencia en un espacio pequeño.

Detalles del producto
Módulos de E/S CompactBlock LDX
Módulos de E/S Allen-Bradley CompactBlock LDX
Módulos de E/S CompactBlock LDX

Los módulos CompactBlock™ LDX I/O Boletín 1790D son una solución de E/S distribuidas rentable para ambientes industriales ligeros en los que no se requieren especificaciones de alta protección ni características de funcionamiento avanzadas. Los bloques base incluyen puntos de E/S y un adaptador de red DeviceNet™ incorporado. Los bloques de expansión de E/S digitales proporcionan la flexibilidad para agregar puntos de E/S al sistema CompactBlock LDX I/O.

Detalles del producto
Módulos de E/S de CompactBlock Guard Safety
Módulos de E/S Allen-Bradley de seguridad CompactBlock Guard
Módulos de E/S de CompactBlock Guard Safety

Los módulos CompactBlock™ Guard I/O™ Boletín 1791DS y 1791ES proporcionan las ventajas de E/S distribuidas para sistemas de seguridad. Estos módulos funcionan con controladores de seguridad que se comunican en redes DeviceNet™ o EtherNet/IP™ que usan CIP™ Safety. La E/S de seguridad de CompactBlock Guard está optimizada para funcionar con controladores GuardLogix® y SmartGuard™.

Detalles del producto
Módulos de E/S incorporadas
Módulos de E/S incorporadas Allen-Bradley
Módulos de E/S incorporadas

Nuestros módulos de E/S incorporadas Boletín 1799 proporcionan una interface estándar entre un dispositivo de entrada y los accionadores de máquinas. Una tarjeta de expansión y E/S universales disponibles reducen la inversión inicial en materiales, minimizan el inventario, reducen el costo por expansión de E/S y maximizan el uso de E/S para cada aplicación.

Detalles del producto

E/S distribuidas On-Machine

Los módulos de E/S On-Machine™ pueden montarse directamente en una máquina en lugar de en un gabinete central remoto. Como conjunto completo de puntos de interfaz de sensores y actuadores, con un adaptador de red, las opciones incluyen módulos analógicos, digitales, de seguridad y especiales.

Bloques de E/S ArmorBlock 5000
Módulo maestro IO-Link de E/S ArmorBlock 5000 de Allen-Bradley, catálogo 5032-family
Bloques de E/S ArmorBlock 5000

Nuestra E/S ArmorBlock 5000, diseñada para uso en ambientes difíciles, ofrece la capacidad de escalado que ayudará a reducir el tiempo de instalación total, los costos y el tiempo improductivo no planificado. Los bloques reforzados para entornos industriales ofrecen clasificación de hasta IP69K, tres variantes de potencia, opciones de montaje flexible y puertos IO-Link Clase A y Clase B.

Detalles del producto
E/S Allen-Bradley 1732 ArmorBlock
Módulos ArmorBlock y ArmorBlock Guard I/O

Nuestros módulos ArmorBlock® I/O Boletín 1732D y 1732E proporcionan E/S de bajo costo y resistentes aptas para uso On-Machine.

Nuestros módulos ArmorBlock® Guard I/O Boletín 1732 proporcionan las ventajas de las E/S estándar para aplicaciones de seguridad.

Módulos ArmorBlock I/O Módulos ArmorBlock Guard I/O
Módulos ArmorPOINT I/O
Módulo de E/S Allen-Bradley 1738 ArmorPOINT
Módulos ArmorPOINT I/O

Nuestra E/S ArmorPOINT® Boletín 1738 admite la tecnología de productor/consumidor, que permite compartir la información de entrada y el estado de salida entre varios controladores Logix dentro de aplicaciones digitales y de procesos de alta velocidad.

Detalles del producto

E/S distribuidas de alta disponibilidad

Los módulos de E/S de alta disponibilidad pueden colocarse en toda la aplicación y requieren un envolvente. Los módulos proporcionan redundancia de E/S adecuada para conexiones simples y dobles y aplicaciones tolerantes a fallos.

Módulos de E/S FLEXHA 5000
El sistema de E/S FlexHA 5000 en chasis con E/S de seguridad en el medio, desde una vista frontal
Módulos de E/S FLEXHA 5000

Plataforma de vanguardia que reduce los costos y la complejidad del hardware mediante un diseño más integrado que resulta más conveniente. El sistema de E/S FLEXHA 5000™ mejora la comunicación mediante conectividad EtherNet/IP™ de 1 Gbps, lo que ofrece mayor velocidad y ancho de banda. Gracias a la reducción en el tiempo improductivo y en el tiempo de ingeniería mientras se limitan los costos, esta plataforma está diseñada para ser una solución de E/S más inteligente y más eficiente. 

Detalles del producto
Módulos de E/S redundante
Módulos de E/S redundantes Allen-Bradley 1715
Módulos de E/S redundante

Los módulos de E/S redundantes boletín 1715 proporcionan una verdadera compatibilidad con E/S redundantes para las aplicaciones de procesos críticos en entornos de funcionamiento estándar y extremos.  Gracias a su excepcional facilidad de uso, los diagnósticos de primer nivel y la configuración flexible, estos módulos proporcionan asistencia técnica para las capacidades de tolerancia a fallos sin requerir hardware o software adicionales.

Detalles del producto
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Allen‑Bradley Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left E/S Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Módulos de entrada/salida (E/S) Chevron RightChevron Right
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
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro Política de Privacidad
CloseClose