Nuestras computadoras para zona peligrosa son la mejor oferta del mercado gracias a sus certificaciones para zona peligrosa y su capacidad para resistir las temperaturas más extremas. En industrias tales como petróleo y gas, productos químicos y minería se usan materiales potencialmente explosivos en lugares donde los accesorios están expuestos a condiciones hostiles. Estas computadoras están diseñadas para resistir temperaturas extremas difíciles. Las computadoras cuentan con clasificación IECEx, ATEX, INMETRO y UL para zonas peligrosas. Pantallas capacitivas proyectadas (PCAP) y terminales táctiles resistentes analógicos disponibles.
Computadoras con pantalla integrada de zona peligrosa
Las computadoras con pantalla integrada de zona peligrosa boletín 6181X cuentan con clasificación IECEx, ATEX Categoría 3 (para gas y polvo) y UL Listed para zonas peligrosas Clase I División 2. Estas computadoras para montaje en panel cuentan con clasificación para ambientes difíciles. Las unidades con pantalla a colores TFT de 12.1 pulgadas ofrece opciones de pantalla táctil resistente y capacitiva proyectada (PCAP). Es legible a la luz del sol y cuenta con otras características que hacen que estas computadoras sean indispensables para mantener los niveles de productividad en ambientes de trabajo de zonas peligrosas.
Computadoras sin pantalla de zona peligrosa
Las computadoras sin pantalla de zona peligrosa boletín 6181X y 1200XT cuentan con clasificación IECEx, ATEX Categoría 3 (para gas y polvo) y UL Listed para zonas peligrosas Clase I División 2. Estas computadoras para montaje en pared cuentan con clasificación para ambientes difíciles.
Computadoras para zona peligrosa sin pantalla con procesador Atom
Nuestra gama VersaView 5000 dispone de computadoras compactas con procesador Intel Atom que cuentan con la certificación Clase 1 División 2 emitida por UL y la certificación categoría 2 de ATEX. Estas unidades también están disponibles con la opción de revestimiento conformado de protección.