Mantener la calidad del producto en su mayor demanda requiere máquinas que tengan datos de movimiento sincronizados. Los encoders ópticos incrementales proporcionan una retroalimentación de alta resolución y se conectan fácilmente con la electrónica externa para determinar con precisión la posición, la velocidad y la dirección. Los modelos están equipados con diseños mecánicos robustos para un rendimiento fiable y una disponibilidad constante en las condiciones más duras.