Loading

Actuadores lineales Kinetix VPAR y MPAR
Allen‑Bradley

Estos cilindros eléctricos aumentan la eficacia de sus aplicaciones de movimiento lineal con un control de servos flexible y fuerzas para el montaje rápido.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Borrar todo
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Mejor resultado
  • Mejor resultado
  • Alfabéticamente (A-Z)
  • Alfabéticamente (Z-A)
Filtrar y refinar
CloseClose
Más vendido
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar al proyecto

Ítems por página:
24
  • 24
  • 48
  • 72
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Borrar todo
Comparar ahora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Los cilindros eléctricos boletín VPAR y MPAR proporcionan una solución integrada con respuesta dinámica y precisa para un amplio rango de aplicaciones de movimiento lineal. Estos cilindros usan el software RSLogix 5000 para funciones de prolongación y retracción con posicionamiento, velocidad y fuerza de alta repetibilidad. Los montajes estándar del sector y las conexiones de extremo de barra ayudan a simplificar su ensamblaje y a reducir la ingeniería de diseño mecánico, el cableado y el tiempo de puesta en marcha.

  • Fuerza de alimentación lineal máxima de 2,500 N (562 lbs)
  • Velocidades de hasta 1 m/s
  • Longitudes de carrera lineales de hasta 800 mm
  • Tamaños de estructura neumática de 32, 40 y 63 ISO15552
  • Montajes en brida, horquilla y muñón
  • Repetibilidad de posicionamiento de ± 0.02 mm
  • Retroalimentación absoluta de alta resolución
  • Clasificación de ciclo de servicio del 100 %
  • Tornillos de bolas de tierra de precisión y cojinetes para aplicaciones severas
  • Frenos de retención de 24 VCC disponibles
  • Barras guía y armellas de barra

Cilindros eléctricos VPAR

  • Conecte con una conexión de un solo cable
  • Brinda conectividad perfecta a los variadores Kinetix 5500

Cilindros eléctricos MPAR

  • Brindan conexiones de cable de retroalimentación y alimentación separadas
  • Ofrecen un kit de convertidor DSL opcional para conectarse con los variadores Kinetix 5500

Las aplicaciones típicas de los cilindros eléctricos VP y MP-Series incluyen:

  • Manejo de materiales
  • Llenado volumétrico y control de procesos
  • Fabricación
  • Presionar, halar, expulsar, prensar o sujetar piezas
  • Empaquetado
  • Ensamblaje electrónico
  • Sistemas de inserción
  • Equipos de inspección y prueba

Software

Utilice el siguiente software para programar sus cilindros eléctricos VP- y MP-Series.

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

El entorno de programación intuitivo Studio 5000 Logix Designer® les permite a los usuarios trabajar en colaboración para diseñar y realizarles el mantenimiento a sus sistemas.

Primeros pasos
Main Image
La base para su transformación digital industrial

El software de automatización industrial FactoryTalk® está diseñado para ser compatible con un ecosistema de aplicaciones industriales avanzadas, entre ellas Internet de las cosas. Todo comienza en la periferia, en la que se produce la fabricación y se escala desde las instalaciones hasta la nube. Imagine sobrealimentar el ambiente industrial con un software que ofrece un diseño de vanguardia, maximiza la eficiencia operativa y ofrece ventajas de mantenimiento predictivo y aumentado.

Primeros pasos
Homologaciones
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE
  • cUL Liisted
  • UL Listed
Documentation Chevron DownChevron Down
Product Profiles Publicación
Descripción de producto del servovariador Kinetix TLP y del servomotor Kinetix 5100/5300 KNETIX-PP001_-ES-P
MP-Series Electric Cylinders Product Profile MOTION-PP004_-EN-P
VPAR Linear Electric Actuator Product Profile MOTION-PP018_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Folleto sobre Integrated Architecture IA-BR005_-ES-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Control de movimiento Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Actuadores lineales Kinetix VPAR y MPAR Chevron RightChevron Right
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
  • Cookies de Redes Sociales
  • Cookies Funcionales
  • Cookies de Performance
  • Cookies de Marketing
  • Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro Política de Privacidad
CloseClose