Los servomotores de servicio continuo VPC Kinetix® aprovechan la tecnología de imán permanente interior para suministrar más eficiencia y un par más elevado a velocidades más altas. Estos motores están equipados con encoders digitales de alta resolución y un ventilador opcional reemplazable en el campo para obtener refrigeración rápida en aplicaciones exigentes de servicio continuo. Su diseño innovador incluye una clasificación IP65 en cualquier orientación de montaje y componentes sólidos para un rendimiento duradero.
Descripción general
Nuestros servomotores de servicio continuo Kinetix VPC proporcionan un control de movimiento integrado fluido sobre redes EtherNet/IP. Estos servomotores están optimizados para funcionar en servovariadores Kinetix® 5700 y lograr máquinas de alto rendimiento a partir de potencia y par constantes.
- Disponible en tres tamaños de estructura: 165, 215 y 300 mm
- Ofrece clasificación de par de 15.3 a 167.7 N•m (de 135.4 a 1484.3 lb•in)
- Ofrece clasificación de potencia de 3.4 a 24.4 kW
- Incluye sello de eje, cojinetes ampliados y montaje en pata.
- Utiliza la tecnología de imán permanente interno.
- Ofrece una mejor calidad de par.
- Cumple con la norma IE4 e IE5 para eficiencia energética, lo que reduce el costo energético.
- Se probó y verificó la compatibilidad con los variadores de CA PowerFlex 755
- Disponible en tres tamaños de estructura: 165, 215 y 300 mm
- Ofrece clasificación de par de 17.6 a 191.1 N•m (de 155.8 a 1691.4 lb•in)
- Ofrece clasificación de potencia de 4.0 a 30.0 kW.
- Incluye ventilador de enfriamiento, sello de eje, cojinetes ampliados y montaje en pata.
- Compatibilidad comprobada y verificada con los variadores de CA PowerFlex® 755
Velocidad, par y rendimiento elevados con nuestros servomotores de servicio continuo Kinetix VPC
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Descripción de producto de los servomotores de servicio continuo Kinetix VPC | VPC-PP001C | |
Folleto sobre Integrated Architecture | IA-BR005 |
Homologaciones
- Etiqueta CE
- CSA
- UL recognized