Nuestros servomotores de inercia baja Kinetix® MPL son motores sin escobillas de alto rendimiento que tienen un diseño único para reducir el tamaño del motor al entregar un par considerablemente mayor. Estos servomotores están disponibles con encoders de alto rendimiento, con opción de retroalimentación de alta resolución de una o varias vueltas.
Descripción general
Con los servomotores de baja inercia Kinetix MPL, puede proporcionar un alto rendimiento en aplicaciones en las que se necesita más potencia en un paquete más pequeño. Está disponible en nueve tamaños de estructura, por lo que puede estandarizar sus soluciones de motor al responder a una amplia gama de aplicaciones.
- Par de paro continuo de 0,26 a 163 Nm (de 2,3 a 1440 lb-pulg.)
- Par pico de 0,77 a 278 Nm (de 6,8 a 2460 lb-in.)
- Opción de freno de 24 V integral
- Opciones de retroalimentación de alta resolución absoluta de una y múltiples vueltas, codificador incremental y dispositivo de resolución
- Conectores de motor de bajo perfil reversibles en el campo con impacto mínimo del servomotor en el diseño de la máquina
- Las versiones con conectores DIN permiten la orientación flexible de los conectores y el uso de una sola familia de cables con todos los motores MP-Series
Selección de productos
BETA
BETA
Catalog Number | Descripción | Más vendido | Lifecycle | Quick Actions |
---|---|---|---|---|
MPL-B880C-SJ72AA | Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,480V AC,1024 Sin/Cos,1500 rpm Maximum,110 N-M,1/4 Turn Right Angle Rotatable DIN Connector,Hiperface Single-Turn Absolute Encoder Feedback,No Brake,265 mm Bolt Circle Metric Flange Mounting,Keyed Shaft,Standard | Active | ||
MPL-A1510V-EJ72AA | Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,240V AC,128 Sin/Cos,8000 rpm Maximum,0.26 N-M,1/4 Turn Right Angle Rotatable DIN Connector,Hiperface Single-Turn Absolute Encoder Feedback,No Brake,63 mm Bolt Circle Metric Flange Mounting,Keyed Shaft,Standard | Active | ||
MPL-A4540F-SK74AA | Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,240V AC,1024 Sin/Cos,3000 rpm Maximum,10.2 N-M,1/4 Turn Right Angle Rotatable DIN Connector,Hiperface Single-Turn Absolute Encoder Feedback,24V DC Brake,130 mm Bolt Circle Metric Flange Mounting,Keyless Shaft,Standard | Active | ||
MPL-A320H-MK72AA | Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,240V AC,1024 Sin/Cos,3500 rpm Maximum,3.05 N-M,1/4 Turn Right Angle Rotatable DIN Connector,Hiperface Multi-Turn Absolute Encoder Feedback,No Brake,100 mm Bolt Circle Metric Flange Mounting,Keyless Shaft,Standard | Active | ||
MPL-A430H-MK74AA | MP-Series MPL 240V AC Rotary Servo Motor | Active | ||
MPL-A4540C-SK72AA | Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,240V AC,1024 Sin/Cos,1500 rpm Maximum,10.2 N-M,1/4 Turn Right Angle Rotatable DIN Connector,Hiperface Single-Turn Absolute Encoder Feedback,No Brake,130 mm Bolt Circle Metric Flange Mounting,Keyless Shaft,Standard | Active | ||
MPL-A330P-SK74AA | Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,240V AC,1024 Sin/Cos,5000 rpm Maximum,4.18 N-M,1/4 Turn Right Angle Rotatable DIN Connector,Hiperface Single-Turn Absolute Encoder Feedback,24V DC Brake,100 mm Bolt Circle Metric Flange Mounting,Keyless Shaft,Standard | Active | ||
MPL-A560F-SK72AA | MP-Series MPL 240V AC Rotary Servo Motor | Active | ||
MPL-A4540C-MJ74AA | Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,240V AC,1024 Sin/Cos,1500 rpm Maximum,10.2 N-M,1/4 Turn Right Angle Rotatable DIN Connector,Hiperface Multi-Turn Absolute Encoder Feedback,24V DC Brake,130 mm Bolt Circle Metric Flange Mounting,Keyed Shaft,Standard | Active | ||
MPL-B330P-SK74AA | MP-Series MPL 480V AC Rotary Servo Motor | Active |
- Catalog Number
- MPL-B880C-SJ72AA
- Descripción
- Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,480V AC,1024 Sin/Cos,1500 rpm Maximum,110 N-M,1/4 Turn Right Angle Rotatable DIN Connector,Hiperface Single-Turn Absolute Encoder Feedback,No Brake,265 mm Bolt Circle Metric Flange Mounting,Keyed Shaft,Standard
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- MPL-A1510V-EJ72AA
- Descripción
- Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,240V AC,128 Sin/Cos,8000 rpm Maximum,0.26 N-M,1/4 Turn Right Angle Rotatable DIN Connector,Hiperface Single-Turn Absolute Encoder Feedback,No Brake,63 mm Bolt Circle Metric Flange Mounting,Keyed Shaft,Standard
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- MPL-A4540F-SK74AA
- Descripción
- Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,240V AC,1024 Sin/Cos,3000 rpm Maximum,10.2 N-M,1/4 Turn Right Angle Rotatable DIN Connector,Hiperface Single-Turn Absolute Encoder Feedback,24V DC Brake,130 mm Bolt Circle Metric Flange Mounting,Keyless Shaft,Standard
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- MPL-A320H-MK72AA
- Descripción
- Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,240V AC,1024 Sin/Cos,3500 rpm Maximum,3.05 N-M,1/4 Turn Right Angle Rotatable DIN Connector,Hiperface Multi-Turn Absolute Encoder Feedback,No Brake,100 mm Bolt Circle Metric Flange Mounting,Keyless Shaft,Standard
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- MPL-A430H-MK74AA
- Descripción
- MP-Series MPL 240V AC Rotary Servo Motor
- Lifecycle
- Active
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folleto sobre Integrated Architecture | IA-BR005 | |
Descripción de producto de los servomotores de baja inercia Kinetix MPL | MP-PP001 |
Homologaciones
- Etiqueta CE
- CSA
- UL recognized