SERCOS (Sistema de comunicaciones en serie en tiempo real) es un estándar de comunicación aprobado internacionalmente para el control de movimiento (IEC 61491). Esta red de comunicación está diseñada para comunicaciones en serie de alta velocidad de datos en lazo cerrado estandarizados, en tiempo real, a través de un cable de fibra óptica inmune al ruido. Admitimos SERCOS con módulos de movimiento de interface, lo que proporciona conectividad y control de variadores SERCOS para el controlador ControlLogix®.
Descripción general
- Estándar de comunicación aprobado internacionalmente para el control de movimiento (IEC 61491)
- Diseñado para comunicaciones en serie de alta velocidad de datos en lazo cerrado estandarizados (en tiempo real) a través de un cable de fibra óptica inmune al ruido
- Los módulos de movimiento de interface SERCOS proporcionan conectividad y control de variadores para el controlador ControlLogix®
- Soporte de variadores para SERCOS incluye: Kinetix® 2000, Kinetix 6000, Kinetix 7000 y los servovariadores Ultra™ 3000 SERCOS
- Hay disponibles productos adicionales de nuestros socios de Encompass™
Información adicional
Nuestra PartnerNetwork™ ofrece soluciones de productos complementarios para productos con conectividad SERCOS a través del Programa Encompass de referencia de producto. Puede clasificar y filtrar productos de los mejores proveedores de la industria en su región para conectarse a la arquitectura de Rockwell Automation® o para usarlos con nuestros productos.
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Manual de usuario de SERCOS y movimiento analógico | MOTION-UM001 |