Terminales gráficos OptixPanel
Allen‑Bradley
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Mejor resultado
- Mejor resultado
- Alfabéticamente (A-Z)
- Alfabéticamente (Z-A)
24
- 24
- 48
- 72
¿Qué hace que nuestros nuevos terminales gráficos destaquen? Los terminales gráficos OptixPanel™ le ofrecen una experiencia de usuario similar a la de una computadora personal en un dispositivo HMI sellado. No hay un sistema operativo que proteger, y las aplicaciones más pequeñas pueden aprovechar una relación precio-rendimiento superior. Estos terminales gráficos también están disponibles en una amplia variedad de tamaños de pantalla, de opciones con bisel, de relaciones de aspecto y de tecnologías de pantalla táctil que aceptan gestos, tales como deslizar y pellizcar, lo que facilita la integración en su planta.
Los terminales OptixPanel puede facilitar la administración. Debido a que el sistema operativo no es accesible, no es necesario usar software antivirus. También están disponibles en tamaños de pantalla desde pantalla panorámica de 21,5 hasta 4,3 pulgadas, que es aproximadamente el tamaño de un celular. Estos terminales son más asequibles y ofrecen una solución económica para aplicaciones a nivel de máquina.
Los terminales gráficos OptixPanel ejecutan el software FactoryTalk® Optix™ y FactoryTalk® Remote Access™ lo que proporciona flexibilidad, escalabilidad y conectividad mejorada.
Integrado con el software FactoryTalk® más reciente
Los terminales gráficos OptixPanel se integran con el software FactoryTalk Opti,x lo que permite el acceso basado en la nube para procesar datos aprovechando normas de comunicación como OPC UA y MQTT. Desarrolle sus aplicaciones de manera independiente con un editor de escritorio local o, de manera colaborativa, en la nube en FactoryTalk® Optix Studio™ a través de un navegador web. Los drivers incorporados aceptan conexiones a todos los tipos de controladores. Los flujos de trabajo habilitados para SaaS permitirán que su equipo trabaje de manera colaborativa en cualquier momento y desde cualquier lugar con el seguimiento de cambios y el control de versiones que permite un seguimiento automático de quién hizo qué y cuándo.
Agilice sus operaciones
Utilice el software FactoryTalk Optix con el terminal gráfico OptixPanel para un sistema completo

Capacidad de escalado
Desarrolle su HMI sin tener que estar atado a un hardware de visualización específico. El sistema detecta el tamaño de la pantalla del sistema de destino y se ajusta automáticamente.
Modularidad
Obtenga una licencia y despliegue solo la funcionalidad que desea para su aplicación específica. Adquiera funciones adicionales según sea necesario para expandir el sistema a medida que cambien sus necesidades.

Extensibilidad
Los scripts C# y el API de FactoryTalk Optix ofrecen acceso a cualquier objeto en un proyecto para que pueda elaborar aplicaciones sumamente personalizadas o incluso crear proyectos de forma automática a través de scripts durante el diseño y el tiempo de ejecución.
Acceda a su sistema de HMI OptixPanel desde cualquier lugar con el software FactoryTalk® Remote Access™
Configuraciones del producto

Terminal gráfico OptixPanel Standard
- Disponible en tamaño de pantalla desde 7 hasta 21,5 pulgadas
- Incluye varias opciones de bisel, relaciones de aspecto y tecnologías de pantalla táctil
- Pantalla panorámica de aluminio o 4:3 con pantalla táctil resistiva analógica
- Superficie totalmente plana de aluminio 4:3 con pantalla resistiva analógica de un solo toque
- Pantalla panorámica de aluminio y vidrio con pantalla multitáctil PCAP
- Pantalla panorámica IP69K de acero inoxidable con pantalla resistiva analógica de un solo toque
- Pantalla compatible con gestos (deslizar, pellizcar y demás) en las variantes multitáctiles
- Pantalla panorámica de aluminio o 4:3 con pantalla táctil resistiva analógica
- Admite varias opciones de conectividad
- Dos puertos USB 3.0
- Dos puertos Ethernet Gigabit
- Capacidad de operar de manera independiente en dos redes
- Capacidad de admitir conectividad FactoryTalk Remote Access con dispositivos en la subred local
- Un puerto serial DB9 (RS232/422/485) aislado
- Ejecuta FactoryTalk Remote Access Pro
- Ejecuta FactoryTalk Optix con 11 tokens de función, con posibilidad de actualizar a 15
- Incluye licencia de tiempo de ejecución media FactoryTalk® Optix™ (11 tokens de función), con posibilidad de actualizar a grande (15 tokens de función)
- Incluye licencia profesional FactoryTalk® Remote Access™ Runtime

Terminal gráfico OptixPanel Compact
- Disponible en tamaños de pantalla de 4 y 7 pulgadas lo que facilita algunas aplicaciones
- Incluye varias opciones de biseles y tecnologías de pantalla táctil
- Pantalla panorámica de aluminio con pantalla resistiva analógica de un solo toque
- Pantalla panorámica de aluminio y vidrio con pantalla multitáctil PCAP
- Pantalla compatible con gestos (deslizar, pellizcar y demás) en las variantes multitáctiles
- Admite varias opciones de conectividad
- Un puerto USB 2.0
- Un puerto Ethernet Gigabit
- Un puerto serial DB9 (RS232/422/485) no aislado
- Ejecuta FactoryTalk Remote Access Basic
- Ejecuta FactoryTalk Optix con 8 tokens de función, con posibilidad de actualizar a 11
- Incluye licencia de tiempo de ejecución chica FactoryTalk® Optix™ (8 tokens de función), con posibilidad de actualizar a media (11 tokens de función)
- Incluye licencia básica FactoryTalk® Remote Access™ Runtime, con posibilidad de actualizar a la licencia profesional
Herramientas y recursos
- Etiqueta CE
- KCC
- RCM
- Con etiqueta UKCA
- UL Listed
Conozca nuestros productos relacionados
Product Profiles | Publicación |
---|---|
Descripción de producto de los terminales gráficos OptixPanel Compact | 2800C-PP001_-ES-P |
Descripción de producto de los terminales gráficos OptixPanel Standard | 2800S-PP001_-ES-P |