¿Está buscando revolucionar su solución de software de control con capacidades de procesamiento mejoradas? Gracias al módulo de procesamiento perimetral incorporado, puede lograr visibilidad en tiempo real sobre sus operaciones, mejorar la productividad, optimizar la calidad e impulsar la excelencia operacional. Pase de una toma de decisiones reactiva a una proactiva mediante la implementación del poder del análisis y la visión por computadora en un entorno de fabricación inteligente.
La optimización de su software de control no debería verse dificultado por configuraciones complejas y procesos tediosos. Con el módulo de procesamiento perimetral incorporado, usted tiene la libertad de escalar sus proyectos sin esfuerzos, lo que le permite enfocarse en lo que realmente es importante, desarrollar soluciones innovadoras.
Independientemente si quiere comenzar de a poco o pretende una implementación a gran escala, nuestros módulos ofrecen opciones flexibles para adaptarse a sus requisitos específicos de aplicación y a la experiencia de usuario.
Nuestros módulos de procesamiento están diseñados para integrarse perfectamente a su infraestructura existente. Con una amplia gama de opciones de conectividad, puede conectar fácilmente su módulo a sensores, accionadores, pantallas y otros dispositivos perimetrales para crear un entorno verdaderamente colaborativo.
La contenedorización es fundamental para mejorar las arquitecturas de aplicación nativa de la nube. Con el módulo de procesamiento incorporado puede lograr una experiencia de usuario y comportamiento coherentes, lo que garantiza que las aplicaciones se ejecuten de manera confiable en los diferentes sistemas y logren una mayor agilidad y confiabilidad en su ecosistema de software.
Rendimiento inigualable
Estos módulos, que incorporan procesadores de avanzada, garantizan un procesamiento de datos realmente rápido, análisis en tiempo real y multitareas sin inconvenientes, lo que le brinda a su tecnología la periferia que se merece.
Flexibilidad y capacidad de escalado
Desde factores de forma compactos aptos para ambientes con espacios reducidos hasta configuraciones expandibles para necesidades de computación robustas, tenemos una solución para cada fase de su recorrido de desarrollo.
Desarrollo acelerado
Con compatibilidad de software integral, amplias bibliotecas y una comunidad de desarrolladores destacados, tendrá todas las herramientas que necesita para agilizar sus ciclos de desarrollo y hacer realidad sus ideas con más rapidez.
Integración y conectividad mejoradas
El módulo de procesamiento perimetral incorporado le permite crear sistemas interconectados y robustos que trabajen de manera armoniosa, lo que facilita el intercambio de datos eficiente y permite nuevos niveles de automatización.
Contenedorización
Gracias a la portabilidad mejorada, la capacidad de escalado, el aislamiento y la eficiencia de recursos usted puede crear un proceso de desarrollo, implementación y mantenimiento eficiente del sistema de control.
Aplicaciones industriales
Nuestros módulos de procesamiento admiten aplicaciones en una variedad de industrias, incluida la robótica, internet de las cosas (IoT), automatización industrial, inteligencia artificial (IA), procesamiento perimetral y más, lo que le brinda recursos para innovar y mantenerse un paso adelante en este panorama tecnológico actual que crece rápidamente.