El SIS Logix es una solución de seguridad moderna e integrada que ofrece las homologaciones SIL2 y SIL3 para seguridad híbrida y de los procesos. El sistema está diseñado para ofrecer alta disponibilidad, lo que brinda una protección robusta contra peligros industriales y reduce los costos generales del ciclo de vida.


Presentación del SIS Logix: una nueva solución de seguridad de alta disponibilidad basada en Logix
El SIS Logix es una nueva oferta de seguridad del proceso basada en la misma infraestructura de control y software que el sistema básico de control de procesos (BPCS) con el fin de facilitar el uso y la integración.
El SIS Logix moderniza los requisitos de control de seguridad con el hardware y el software más recientes, lo que proporciona un enfoque simplificado para facilitar la implementación.
Un sistema de copia de seguridad de respaldo moderno e integrado
- Seguridad mejorada: nuestras soluciones SIS están diseñadas para ayudar a detectar y mitigar peligros potenciales antes de que se conviertan en críticos, lo que permite garantizar la seguridad de su personal y equipo.
- Alta disponibilidad: con mecanismos de redundancia y conmutación por fallo incorporados, nuestros sistemas ayudan a lograr una operación continua, lo que reduce el tiempo improductivo y maximiza la productividad.
- Capacidad de escalado: ya sea que opere una instalación pequeña o una planta industrial grande, nuestras soluciones de SIS son escalables para satisfacer sus necesidades específicas y crecer con su negocio.
- Conformidad: adelántese a los requisitos reglamentarios con nuestras soluciones SIS diseñadas para cumplir con los más altos estándares industriales.
- Eficiencia de costos: al reducir el riesgo de accidentes e interrupciones no planificadas, nuestras soluciones de SIS lo ayudan a ahorrar en costos operativos y a reducir el costo total de propiedad.
¿Cómo me beneficiará el SIS Logix durante el ciclo de vida de mi sistema?
Cumpla con los estándares de la industria para el SIS al aprovechar las plataformas de hardware modernas y simplificar la implementación.
Logre funciones de seguridad críticas para ayudar a evitar accidentes peligrosos y ayudar a proteger al personal, los activos y el medio ambiente.
Reduzca el tiempo de ingeniería mediante la función de seguridad de alta disponibilidad integrada.
Descubra el futuro de la seguridad con los sistemas de seguridad instrumentados integrados (SIS)
Nosotros entendemos que su principal prioridad es lograr la seguridad y confiabilidad de sus operaciones. Nuestros sistemas de seguridad instrumentados integrados (SIS) están diseñados para brindarle tranquilidad, lo que ayuda a proteger su planta con lo último en tecnología de seguridad.
Módulos de E/S FLEX 5000®
El SIS Logix, un sistema de seguridad instrumentado (SIS) basado en el controlador Logix, se usa con los módulos de E/S FLEX 5000® para proporcionar una solución de seguridad híbrida y de procesos completa. El sistema complementa PlantPAx®, el sistema de control distribuido (DCS)/el sistema básico de control de procesos (BPCS) de Rockwell Automation.

Preguntas frecuentes
Selección de productos
Catalog Number | Descripción | Más vendido | Lifecycle | Quick Actions |
---|---|---|---|---|
1756-PSCA2K | ControlLogix Adaptor | Active | ||
1756-CPR2U | ControlLogix Redundant Supply Cable Up | Active | ||
5094-IM8 | 5094 Digital 8 Input 240 VAC | Active | ||
5094-IM8XT | 5094XT Digital 8 Input 240 VAC | Active | ||
5094-RTB32CXT | 5094XT RTB 32 Output Screw | Active | ||
5094-RTB32VXT | 5094XT RTB 32 Input Screw |
|
Active | |
5094-OB16SXT | 5094XT Safety Digital 16 Output | Active | ||
1756-RMC10 | ControlLogix 10 m RM Fiber Optic Cable | Active |
- Catalog Number
- 1756-PSCA2K
- Descripción
- ControlLogix Adaptor
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 1756-CPR2U
- Descripción
- ControlLogix Redundant Supply Cable Up
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 5094-IM8
- Descripción
- 5094 Digital 8 Input 240 VAC
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 5094-IM8XT
- Descripción
- 5094XT Digital 8 Input 240 VAC
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 5094-RTB32CXT
- Descripción
- 5094XT RTB 32 Output Screw
- Lifecycle
- Active