Nuestros relés de seguridad para monitoreo de control a dos manos detectan fallos en controles a dos manos, cableado y circuitos de seguridad de contactores. Estos relés proporcionan acción de conmutación como relés intermedios. Están diseñados para uso con unidades mecánicas y capacitivas de control con las dos manos.
Descripción general
- Proporciona unidades lógicas para monitorear e interconectar dispositivos de control a dos manos con un circuito relacionado con la seguridad
- Compatible con interruptores mecánicos y con Zero-Force Touch Buttons™ Boletín 800Z (según el modelo)
- Ofrece modelos basados en microprocesadores con salidas de estado sólido con clasificación de seguridad
Información adicional
Proteja a su personal, la productividad y el ambiente con nuestros Componentes de seguridad y soluciones de seguridad integradas. Comprendemos los desafíos de su planta y podemos ayudarlo a alcanzar sus objetivos con una de las carteras de seguridad más amplias del sector.
Documentación
Homologaciones
MSR125H/HP
- BG
- Marcado CE para todas las directivas aplicables
- c-Tick
- cULus Listed
- Con etiqueta UKCA para todos los reglamentos aplicables