Interruptores de enclavamiento con bisagra Ensign 3
Nuestros interruptores de enclavamiento con bisagra Ensign 3 son interruptores de seguridad con enclavamiento accionados por bisagra que se ajustan en el punto de la bisagra de las barreras protectoras. Con un cabezal giratorio, el versátil Ensign 3 ofrece hasta cuatro opciones de montaje.