Interruptor de interbloqueo de seguridad operado por lengüeta Cadet 3
Nuestros interruptores de interbloqueo de seguridad operados por lengüeta Cadet™ 3 son interruptores de seguridad con enclavamiento accionados por lengüeta o llave que se ajustan al borde ascendente con barreras protectoras deslizables, con bisagra o con cubierta desmontable. Con dos ranuras de entrada y un cabezal giratorio, el versátil Cadet 3 ofrece hasta ocho opciones distintas de entrada al accionador.